Job Description
Job Title:  ENGENHEIRO (a) DE GERENCIAMENTO DE PROJETOS II
Posting Start Date:  2/13/26
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Job Description: 

ATIVIDADES

  • Atuar como o “Gerente Geral” do projeto para garantir que os requisitos do escopo do projeto sejam atendidos, dentro de um cenário variado de diferentes projetos.
  • Conduzir proativamente, e garantir o detalhamento do Project Charter, e precisão do P&L em todas as fases do projeto.
  • Fornecer liderança sobre o projeto de acordo com as políticas de gerenciamento de projetos da TE.
  • Manter um bom relacionamento com o cliente externo e interno, por meio de comunicação rápida e participação em reuniões presenciais ou virtuais regulares.
  • Definir, delimitar e iniciar o projeto. Compreender e identificar todos os requisitos internos e externos.
  • Planejar o trabalho do projeto para atender aos objetivos. Trabalhar com gerentes funcionais para garantir que os recursos estejam disponíveis.
  • Criar e liderar a equipe do projeto. Garantir que a equipe esteja preparada para as revisões de Gate.
  • Executar o plano do projeto para cumprir os marcos, cronogramas, KPIs e o Project Charter. Identificar e superar proativamente barreiras e obstáculos.
  • Monitorar e controlar. Acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto. Prevenir proativamente atrasos no cronograma ou estouros de orçamento.
  • Conclusão. Garantir a finalização de todas as atividades da equipe do projeto e das principais partes interessadas para encerrar formalmente o projeto ou fase.
  • Identificar e gerenciar ativamente riscos/responsabilidades associados ao projeto.
  • Identificar e alinhar os Stakeholders ao Project Charter.
  • Comunicar-se regularmente com a equipe do projeto e todas as partes interessadas.
  • Fornecer relatórios regulares à alta gestão sobre métricas-chave do portfólio de projetos sob sua responsabilidade.
  • Identificar e implementar melhorias no processo de gerenciamento de portfólio de projetos.

REQUISITOS

  • Bacharelado em Engenharia Elétrica, Mecânica ou Mecatrônica, ou área relacionada (obrigatório).
  • Experiência profissional em engenharia, gestão de projetos, ou áreas correlatas.
  • Inglês Avançando que consiga se comunicar em reuniões diárias com time fora do Brasil.
  • Experiência comprovada em lançamentos de desenvolvimento de novos produtos.
  • Certificação em Gerenciamento de Projetos desejável: CAPM, PMP ou PgMP pelo PMI — ou — certificação de Scrum Master pela Scrum.org ou similar.
  • Forte e amplo conhecimento de ferramentas técnicas específicas de Gerenciamento de Projetos (MS Project), bem como ferramentas gerais de engenharia.
  • Disponibilidade para trabalhar presencialmente em Santa Rita do Sapucaí - MG.
  • Disponibilidade para viagens anuais de 10% a 20%

#LI-ONSITE

Job Locations:

JOAQUIM MOREIRA CARNEIRO AVENUE #600
Saint Rita Of Sapucai, Minas Gerais 37540
Brazil

Posting City:  Saint Rita Of Sapucai
Job Country:  Brazil
Travel Required:  10% to 25%
Requisition ID:  147267
Workplace Type:  Onsite
External Careers Page:  Project Management