PREČO SA K NÁM PRIDAŤ:
Ponúkame stabilné a moderné výrobné prostredie, v ktorom môžete naplno využiť svoje technické znalosti a skúsenosti s vedením ľudí. Budete mať priestor ovplyvňovať chod výroby, navrhovať zlepšenia a vidieť okamžitý výsledok svojej práce. Stanete sa súčasťou tímu, ktorý si váži profesionalitu, férovosť a otvorenú komunikáciu.
POPIS PRACOVNEJ POZÍCIE:
- Koordinácia a vedenie tímu výrobných pracovníkov vrátane rozdeľovania úloh a kontroly ich plnenia
- Zabezpečovanie dodržiavania kvalitatívnych štandardov a noriem (IATF 16949, ISO 9001, ISO 14001)
- Plánovanie a monitorovanie výrobných procesov, určovanie priorít zákaziek a sledovanie termínov
- Kontrola prevádzkyschopnosti výrobných zariadení, nastavovania parametrov a riešenia vzniknutých porúch
- Dohľad nad dodržiavaním pracovnej, technologickej disciplíny a BOZP vrátane používania OOPP
- Sledovanie a zabezpečovanie materiálových zásob potrebných pre plynulú výrobu
- Realizácia školení, nápravných opatrení a zavádzania zlepšení v rámci výrobných procesov
IDEÁLNE SKÚSENOSTI A ZNALOSTI:
- SŠ / ÚSO v odbore strojárstvo
- Minimálne 3 roky praxe vo výrobnom alebo technickom prostredí
- Práca s PC – MS Word, Excel, Internet na pokročilej úrovni
- Schopnosť čítať strojárenské výkresy a orientovať sa v technickej dokumentácii
- Komunikačné a organizačné schopnosti s dôrazom na efektívne riadenie pracoviska
- Schopnosť viesť, motivovať a rozvíjať ľudí
- Odolnosť voči stresu a záťaži v rýchlo sa meniacom výrobnom prostredí
- Technické nadanie a analytické myslenie, systematický prístup k práci
- Znalosť súvisiacich technických noriem (napr. materiálové, výrobné, kvalitatívne)
#jobsEMEAIS
#LI-ONSITE
O TE CONNECTIVITY:
TE Connectivity je svetovým lídrom v oblasti priemyselných technológií, ktorý vytvára bezpečnejšiu, udržateľnú, produktívnu a prepojenú budúcnosť. Naše široké portfólio konektorových a senzorových riešení umožňuje prenos energie, signálu a dát pre rozvoj novej generácie dopravy, obnoviteľných zdrojov energie, automatizovaných fabrík, dátových centier, zdravotníckej techniky a mnohých ďalších oblastí. S viac ako 85 000 zamestnancami, z ktorých 8 000 sú inžinieri, spolupracujeme so zákazníkmi vo viac ako 140 krajinách a zabezpečujeme, že EVERY CONNECTION COUNTS. Viac informácií nájdete na www.te.com.
NA ČO SA U NÁS MÔŽETE TEŠIŤ:
S radosťou vám ponúkame atraktívny balík benefitov, ktorý je možné flexibilne prispôsobiť vašej životnej situácii – spokojnosť našich zamestnancov je pre nás najvyššou prioritou!
- Nadštandardné platové ohodnotenie
- Výkonnostné bonusové programy
- Zdravotné a wellness benefity
- Komunitné a charitatívne programy
- Zamestnanecké skupiny (Employee Resource Groups)
Výhody sa môžu líšiť v závislosti od lokality a môžu byť poskytované priamo TE alebo externými poskytovateľmi služieb.
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE O PODVODOCH PRI NÁBORE
TE Connectivity zaznamenala výskyt podvodných náborových aktivít zo strany jednotlivcov alebo organizácií, ktoré sa nepravdivo vydávajú za zástupcov spoločnosti. Upozorňujeme, že TE Connectivity nikdy nežiada od uchádzačov žiadne platby alebo poplatky v žiadnej fáze náborového procesu. Všetky legitímne pracovné ponuky sú zverejnené výhradne na našej oficiálnej kariérnej stránke te.com/careers, a kompletná e-mailová komunikácia pochádza iba z adries končiacich na @te.com. Ak dostanete akúkoľvek podozrivú komunikáciu, odporúčame nereagovať, neposkytovať osobné údaje a incident nahlásiť príslušným orgánom.
Petra Hostinskeho 5225/38
RIMAVSKA SOBOTA, Banskobystrický kraj 97901
Slovakia