Descripción del puesto
Título del puesto:  ADMINISTRATIVE APPRENTICE V
Fecha de inicio de publicación:  19/10/26
En TE  podrás desarrollar a tu potencial trabajando junto a personas con experiencias en industrias y carreras profesionales muy diversas con el fin de crear un mundo más seguro, sostenible y conectado.
Descripción del puesto: 

Descripción de Puesto

Brindar soporte administrativo y operativo para asegurar la continuidad, calidad y control de los servicios dirigidos a empleados y visitantes, mediante el seguimiento oportuno de proveedores, incidencias, compras, facturación, inventarios y requerimientos logísticos, en coordinación con las áreas internas de la planta.

 

Requisitos del puesto

  • Dar seguimiento a incidencias relacionadas con los servicios asignados, canalizando y escalando los temas correspondientes para su resolución oportuna.
  • Apoyar en la validación de menús y en la coordinación de servicios especiales de alimentación para eventos o requerimientos específicos.
  • Realizar la conciliación de consumos y apoyar en el control de registros administrativos asociados a los servicios.
  • Gestionar solicitudes de compra, seguimiento de órdenes de compra y trámite de facturas conforme a los procedimientos establecidos.
  • Mantener comunicación con proveedores, usuarios internos y representantes sindicales para coordinar requerimientos operativos y dar seguimiento a acuerdos.
  • Apoyar en la programación y ajuste de rutas, horarios y servicios de transporte para garantizar la cobertura de las necesidades operativas.
  • Coordinar el transporte requerido para horas extraordinarias y situaciones especiales.
  • Dar seguimiento a procesos de facturación, así como al registro y control de penalizaciones aplicables a proveedores.
  • Apoyar en el control de inventarios de suministros y artículos de uso común.
  • Gestionar la entrega de artículos y materiales a personal de nuevo ingreso.
  • Verificar el cumplimiento de lineamientos, acuerdos laborales y procedimientos internos relacionados con los servicios administrados.
  • Coordinar actividades de compra, recepción de mercancías y validación documental para la aprobación de facturas.
  • Brindar soporte general en la coordinación de servicios de transporte, comidas, cenas y otras necesidades logísticas de la operación.Realiza acciones para reducción el impacto ambiental, así como actividades para el cumplimiento de la norma de ISO14001
    • Conocimientos básicos de administración y control documental.
    • Manejo básico de Microsoft Office (Excel, Outlook y Word).
    • Organización y seguimiento de actividades.
    • Atención al cliente interno y proveedores.
    • Comunicación efectiva y trabajo en equipo.
    • Capacidad para resolver incidencias básicas y dar seguimiento a múltiples tareas.
    • Orientación al servicio y atención al detalle.
    • Conocimientos aplicables al puesto en IATF 16949 e ISO 14001
    • Conocimiento del reglamento de seguridad y sistema de gestión ambiental que aplica a la compañía.                                                         
    • Responsabilidad.
    • Planeación y organización.
    • Proactividad.
    • Adaptabilidad.
    • Orientación al cliente.
    • Seguimiento y ejecución.
    • Cumple con las Políticas y Procedimientos de la compañía.
    • Cumple con el Reglamento Interior de Trabajo y la Ley Federal del Trabajo.
    • Cumple con los objetivos de la Compañía, así como con la Guía de Conducta Ética.
    • Cumple con los objetivos de la filosofía 5S´S.
    • Cumple los requisitos de IATF 16949 e ISO 14001.

Cómo debería ser tu experiencia:

Ubicación :

Ciudad de publicación:  Querétaro
País del Puesto de Trabajo:  Mexico
Viaje:  Menos de 10%
ID del requerimiento:  161056
Tipo de lugar de trabajo:  Presencial
Página externa de empleo:  Apoyo administrativo