Supervisor Assembly

Functie:  Productie: assemblage
Aanvraag-ID:  123262
Locatie: 

OOSTKAMP, VOV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Other
Werkervaring:  1-3 years
Reizen:  Less than 10%
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Joboverzicht

De montageteams van TE Connectivity bedienen aan hen toegewezen geautomatiseerde montagemachines, zorgen ervoor dat de doorstroming van componenten goed verloopt, lossen problemen op en verhelpen problemen met machines om de kwaliteit en productiviteit te waarborgen. Zij zorgen ervoor dat volgens het productieschema wordt omgeschakeld en dat set-ups volgens dit schema worden uitgevoerd, voeren kwaliteitscontroles uit volgens vaste processen en documenteren de resultaten in overeenstemming met onze kwaliteitsprocedures. Elk teamlid is verantwoordelijk voor het schoonhouden en organiseren van de werkplek en voor de naleving van het beleid en de procedures van TE Connectivity met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid.

Verantwoordelijkheden:

Binnen onze afdeling Assembly heb je volgende verantwoordelijkheden: 

  • Je staat in voor het coördineren van de opmaak van de werkplanning op korte, middellange en lange termijn rekening houdende met capaciteit en kennis binnen de afdeling en dit waar nodig in samenspraak met de andere operationele afdelingen.
  • Je stuurt medewerkers en/of teambegeleiders aan binnen de afdeling die instaan voor het realiseren van een maximale productiviteit en kwaliteit en het behalen van de vooropgestelde afdelingsdoelstellingen.
  • Het dagelijks opvolgen, coachen, motiveren en ontwikkelen van de medewerkers is één van jouw belangrijkste taken. (inclusief het voeren van beoordelingsgesprekken)
  • Je draagt de visie en waarden van TE uit naar alle medewerkers. 
  • Je onderneemt tijdig passende acties bij escalatie van problemen.
  • Je ondersteunt de implementatie van TEOA binnen de afdeling en volgt de verschillende KPI’s op en waakt mee over de naleving van de veiligheidsnormen binnen de afdeling.
  • Je ben verantwoordelijk voor het opvolgen/organiseren van opleidingen (on-the-job training, -scholingen, ...).
  • Je ondersteunt verbetervoorstellen van medewerkers in kader van optimalisatie van de afdeling en neemt ook zelf initiatieven die passen binnen de visie en doelstellingen van de plant

Verantwoordelijkheden & kwalificaties

    

  • Je hebt ervaring in een coachende rol op het werk of in jouw vrije tijd.
  • Enige technische affiniteit is een pluspunt, maar geen absolute “must”. 
  • In het kader van een vlotte informatie- en kennisoverdracht, ben je flexibel wat betreft werkuren. 
  • Je bent een vlotte communicator, zowel naar medewerkers, collega’s als leidinggevenden, zodat iedereen op een correcte manier de nodige feedback krijgt. 
  • Je werkt gestructureerd, bent een doorzetter, en denkt graag ‘out-of-the box’. 
  • Je kan zelfstandig beslissingen nemen. Je bent gedreven, resultaatsgericht en gaat vlot om met (organisatorische) veranderingen

competenties

Building Effective Teams
Managing and Measuring Work
Motivating Others
Waarden: Integriteit, Verantwoordelijkheid, Inclusie, Innovatie, Teamwork
SET: Strategie, uitvoering, talent (voor managers)