Manufacturing Quality Engineer - Assembly

Functie:  Engineering and Technology: productie en procesont
Aanvraag-ID:  120877
Locatie: 

OOSTKAMP, VOV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Bachelors Degree (High School +4 years)
Werkervaring:  1-3 years
Reizen:  Less than 10%

OVER TE CONNECTIVITY:
TE Connectivity is een wereldwijde marktleider op het gebied van industriële technologie die een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst creëert. Ons brede scala aan connectiviteits- en sensoroplossingen maken de distributie van stroom, signaal en data mogelijk, ter bevordering van de volgende generatie van transport, hernieuwbare energie, geautomatiseerde fabrieken, datacenters, medische technologie en meer. Met meer dan 85.000 medewerkers (waaronder ruim 8000 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, zorgt TE ervoor dat EVERY CONNECTION COUNTS. Meer informatie is te vinden op www.te.com en op LinkedInFacebookWeChatInstagram en X (voorheen Twitter).

 

WAT TE CONNECTIVITY BIEDT:
Wij bieden u graag een boeiend totaalpakket dat ook flexibel kan worden aangepast aan veranderende levenssituaties - het welzijn van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit!

  • Competitief salarispakket
  • Op prestaties gebaseerde bonusregelingen
  • Gezondheids- en welzijnsprikkels
  • Employee Stock Purchase Program
  • Gemeenschapsprogramma's / liefdadigheidsevenementen
  • Werknemersgroepen

 

In onze wereldwijde vestigingen en business units, stellen we pakketten met voordelen samen die ofwel door TE zelf worden ondersteund of door externe dienstverleners worden geleverd. In principe kunnen de aangeboden voordelen van locatie tot locatie verschillen.

Joboverzicht

De Technische productieondersteuningsteams van TE Connectivity zijn procesleiders voor activiteiten die verband houden met stansen, spuitgieten of montage, en zorgen ervoor dat de processen optimaal verlopen vanuit het oogpunt van kwaliteit en productie. Ze zijn experts op het gebied van gereedschappen voor spuitgieten en matrijzen, machinaal bewerken en montagetechnieken; ze beschikken over uitgebreide kennis over gerelateerde productieprocessen, zoals het optimaliseren en standaardiseren van stansen/spuitgieten/montage of andere processen binnen de productie-omgeving. Technische productieondersteuningsteams stellen de fabrieken van de businessunits van TE in staat om te voldoen aan de Operating Advantage (TEOA) vereisten van TE, om Centers of Excellence (COE) en Best Demonstrated Practices (BDP's) op te zetten en fabrieken te adviseren over de duplicatie/aanpassing/verbetering van gereedschappen en machines. Zij ontwerpen en ontwikkelen productieprocessen en automatiseringsplatforms en passen deze toe voor het ontwikkelen van nieuwe producten en voor het optimaliseren van al in productie genomen producten. De Teams bieden eveneens ondersteuning aan Productontwikkeling bij het selecteren en optimaliseren van gereedschappen voor de productie van componenten en het selecteren van de meest geschikte productieconcepten met het oog op de voorgenomen productiehoeveelheden, kwaliteitseisen en de productielocatie. Zij treden op als tussenpersoon tussen de technische en de productieafdelingen om ervoor te zorgen dat nieuwe ontwerpen maakbaar zijn en probleemloos in productie kunnen worden genomen en bieden daarnaast ondersteuning voor de Research & Developmentteams bij het produceren van test-productieapparatuur, proefproducten en prototypes.

Verantwoordelijkheden & kwalificaties

  • Je beheert de value stream van een aantal producten. Deze value stream start bij verschillende leveranciers van grondmaterialen of subassemblies, loopt over een aantal interne en externe productie stappen, tot de producten bij de klant worden afgeleverd.  
  • Deze verantwoordelijkheid organiseer je zelf, met alle betrokken niveaus, om tot een zo optimaal mogelijk proces te komen. Dit betekent dat je binnen deze job een ruime verscheidenheid van taken vervuld.
  • Je levert dagelijkse technische ondersteuning in het interne productieproces, analyseert probleemsituaties en werkt gepaste oplossing uit.
  • Je volgt hierbij nauwkeurig de prestaties van de verschillende processen op aan de hand van productiedata zoals geproduceerde stuktallen, totale efficiëntie, aantal afkeuren en andere informatie die dagelijks wordt gedeeld.
  • In het kader van continous improvement werk je degelijk onderbouwde oplossingen uit om processen en producten te verbeteren. Typische doelen hierbij zijn: de kwaliteit van de producten beter afzekeren, de efficiëntie verhogen, het aantal afkeuren reduceren, processen robuuster maken, product en productiekosten drukken, omstellingstijden verminderen …
  • Je werkt hiervoor goed samen in verschillende teams gaande van product en proces design, tool design, lijn programmatie, logistiek, maintenance tot operatoren en vele andere ondersteunende afdelingen.
  • Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het bewerken en opvolgen van interne en externe klantenklachten met de gekende technieken van 8D, 5why, fishbone,…  

Profiel:

  • Je beschikt over een Bachelor/Master in een technische richting of bent gelijkwaardig door ervaring.
  • Je hebt in de eerste plaats een technische en hands-on mindset en bent resultaatsgericht.
  • Jouw passie voor technologie, samen met een sterk analytisch denkvermogen, stelt je in staat je te verdiepen in de complexe assemblagetechnieken van onze geautomatiseerde productielijnen. 
  • Je krijgt alle kansen om de kennis die hiervoor nodig is te ontwikkelen. 
  • Je bent vlot in je communicatie, proactief en een sterke coördinator. 
  • Hierdoor slaag je erin om optimaal in verschillende teams samen te werken en teams mee te organiseren om zo de beste resultaten te behalen. 
  • Naast de technische vaardigheden ben je ook in staat om te werken aan kwaliteit, planning en training gerelateerde onderwerpen waardoor je multidisciplinair inzetbaar bent.
  • 6 Sigma kennis/interesse is een pluspunt. 
  • Je bent taalvaardig (Zeer goed kennis van het Nederlands, Engels is een must, Duits is een pluspunt). 
  • Het brede werkgebied en de variatie van taken laten je toe om snel een rijke ervaring op te doen.
     

competenties

Waarden: Integriteit, Verantwoordelijkheid, Inclusie, Innovatie, Teamwork

OVER TE CONNECTIVITY:
TE Connectivity is een wereldwijde marktleider op het gebied van industriële technologie die een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst creëert. Ons brede scala aan connectiviteits- en sensoroplossingen maken de distributie van stroom, signaal en data mogelijk, ter bevordering van de volgende generatie van transport, hernieuwbare energie, geautomatiseerde fabrieken, datacenters, medische technologie en meer. Met meer dan 85.000 medewerkers (waaronder ruim 8000 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, zorgt TE ervoor dat EVERY CONNECTION COUNTS. Meer informatie is te vinden op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat, Instagram en X (voorheen Twitter).

 

WAT TE CONNECTIVITY BIEDT:
Wij bieden u graag een boeiend totaalpakket dat ook flexibel kan worden aangepast aan veranderende levenssituaties - het welzijn van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit!

  • Competitief salarispakket
  • Op prestaties gebaseerde bonusregelingen
  • Gezondheids- en welzijnsprikkels
  • Employee Stock Purchase Program
  • Gemeenschapsprogramma's / liefdadigheidsevenementen
  • Werknemersgroepen

 

In onze wereldwijde vestigingen en business units, stellen we pakketten met voordelen samen die ofwel door TE zelf worden ondersteund of door externe dienstverleners worden geleverd. In principe kunnen de aangeboden voordelen van locatie tot locatie verschillen.