Tyco Electronics Polska jest częścią koncernu TE Connectivity. Ze swoją przeszło 50-letnią historią oraz sprzedażą rzędu 14,1 miliardów dolarów amerykańskich, TE Connectivity jest światowym dostawcą ponad 500 000 produktów w ponad 150 krajach. Wytwarzamy specjalistyczne komponenty elektroniczne, szeroką gamę produktów przemysłowych, rozwiązań sieciowych i systemów telekomunikacyjnych dla rynków energetycznych, systemów łączności podmorskiej oraz produktów specjalistycznych.
DOŁĄCZ DO NASZEGO ZESPOŁU:
Stanowisko: Młodszy Inżynier Ochrony Środowiska i BHP
Wydział: BHP
Miejsce pracy: Unii Lubelskiej 4 / Aleksandra Krzywca 2
Zakres obowiązków:
- Realizacja zadań służby BHP zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa oraz standardami korporacyjnymi,
- Aktywne wsparcie organizacji w obszarze bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia,
- Identyfikacja zagrożeń, udział w ocenach ryzyka zawodowego oraz proponowanie skutecznych działań prewencyjnych,
- Prowadzenie szkoleń wstępnych i okresowych z zakresu BHP,
- Udział w analizach zdarzeń potencjalnie wypadkowych, wypadków przy pracy oraz wdrażanie działań korygujących,
- Prowadzenie audytów i inspekcji BHP na obszarach produkcyjnych (Gemba),
- Współpraca z kadrą kierowniczą i zespołami produkcyjnymi w zakresie kultury bezpieczeństwa,
- Przygotowywanie raportów, analiz i komunikacji EHS,
- Kontakt z instytucjami zewnętrznymi (PIP, audyty, służby).
Wymagania:
- Wyższe wykształcenie kierunkowe (BHP / inżynieria bezpieczeństwa / pokrewne),
- Praktyczna znajomość przepisów BHP,
- Otwartość i skuteczna komunikacja z pracownikami i zespołem,
- Samodzielność, asertywność i orientacja na zapobieganie zagrożeniom,
- Dobra organizacja pracy i umiejętność pracy w zespole,
- Komunikatywna znajomość języka angielskiego.
Mile widziane:
- Doświadczenie na podobnym stanowisku, mile widziane w środowisku produkcyjnym,
- Doświadczenie w pracy z systemami zarządzania (ISO 14001; ISO 45001),
- Uprawnienia inspektora ochrony ppoż,
- Doświadczenie w obszarze safety culture / behavioral safety.
Oferujemy:
- Umowę o pracę, docelowo na czas nieokreślony,
- Premię kwartalną (7% kwartalnego wynagrodzenia pracownika zgodnie z Regulaminem premiowania),
- Platformę MyBenefit (szeroka gama benefitów wybieranych według własnych preferencji m.in. kina, teatry, podróże, zakupy, sport, w tym Karta Multisport),
- Możliwość podnoszenia kwalifikacji, szkolenia (program szkoleń wewnętrznych),
- Przyjazny system wdrożenia na stanowisku pracy,
- Prywatna opieka medyczna w Medicover dla pracownika oraz członków rodziny,
- Ubezpieczenie na życie na preferencyjnych warunkach,
- Dofinansowanie do obiadów (stołówka zakładowa),
- Dofinansowanie do okularów,
- Pożyczki dla pracowników na preferencyjnych warunkach,
- Profity pieniężne za polecenie pracownika w ramach Programu Rekomendacji,
Stanowisko jest ulokowane na poziomie 6.
Przejrzystość jest podstawą udanej rekrutacji - i my to rozumiemy!
Treść naszych ogłoszeń o pracę bierze pod uwagę różnorodność, jest neutralna i zapewnia brak dyskryminacji. Nigdy nie wymagamy podania wcześniejszego wynagrodzenia.
Ujawniamy przedział wynagrodzenia wraz z wszystkimi korzyściami płacowymi
i pozapłacowymi oraz sposób ich naliczania. Robimy to przed podjęciem jakichkolwiek decyzji dotyczących zatrudnienia.
Wierzymy, że transparentność to nie tylko formalność - to element doświadczenia, które tworzymy razem z Tobą w TE.
Procedura przetwarzania danych osobowych:
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 o ochronie danych osobowych z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem ich danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, Dz.Urz. UE L 119, s. 1 (dalej jako: RODO) informuję, że: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Tyco Electronics Polska Sp. z o.o. z siedzibą przy ul. Cybernetyki 19 w Warszawie; dalej jako: ADO. Kontakt z ADO jest możliwy za pomocą hrpol@te.com. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez ADO w celu realizacji rekrutacji:
Na określone stanowisko pracy (w przypadku zaznaczenia proszę o uzupełnienia zgody 1)
Przyszłych procesów rekrutacyjnych (w przypadku zaznaczenia proszę o uzupełnienia zgody 2)
Podstawą prawną przetwarzania podanych danych osobowych jest udzielona przez Panią/Pana zgoda (art. 6ust. 1 lit. a RODO). Wyrażenie tej zgody jest dobrowolne. Przysługuje Pani/Panu prawo do cofnięcia zgodyw dowolnym momencie, z tym że wycofanie zgody nie będzie miało wpływu na zgodność z prawem przetwarzania na podstawie zgody przed jej wycofaniem. Cofnięcie zgody jest możliwe za pomocą przekazania informacji do Tyco Electronics w Bydgoszczy przy ulicy Unii Lubelskiej 4 lub poprzez wysłanie takiej informacji na adres e-mail hrpol@te.com. Odbiorcami Pani/Pana danych są Podmioty przetwarzające te dane w imieniu ADO, z którymi zawarte zostały umowy o świadczenie usług np. infrastrukturalnych, IT, rekrutacyjnych, w zakresie w jakim jest to niezbędne do realizacji tych umów. Odbiorcami Pani/Pana danych mogą również być spółki wchodzące w skład struktury globalnej TE Connectivity. Pani/Pana dane osobowe mogą być przekazywane do państw spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego, który tworzą państwa Unii Europejskiej oraz Islandia, Norwegia i Lichtenstein. Przyjętym w takim przypadku przez ADO zabezpieczeniem są standardowe klauzule umowne, zgodnie z art. 46 RODO. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu zakończenia procesu rekrutacji na określone stanowisko pracy (o ile wcześniej zgoda nie zostanie wycofana), zaś po zakończeniu procesu rekrutacji dane te będą przechowywane przez okres niezbędny do celów ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, co stanowi prawnie uzasadniony interes ADO w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO, a w przypadku zgody na przyszłe rekrutacje Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane na czas realizacji procesów rekrutacyjnych przez ADO tj. przez 12 miesięcy liczone od momentu udzielenia zgody lub do wycofania przez Panią/Pana zgody. Przysługuje Pani/Panu prawo żądania od ADO dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawo do przenoszenia danych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku gdy przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.
UNII LUBELSKIEJ 4
BYDGOSZCZ, Kujawsko-pomorskie 85-059
Poland