Odemkněte svůj potenciál s TE Connectivity při spolupráci s lidmi z různých prostředí a odvětví a podílejte se na vytváření bezpečnějšího, udržitelného a propojeného světa.
PROČ SE K NÁM PŘIDAT:
Produktový inženýr je zodpovědný za technické parametry výrobku od fáze uvedení do výroby až do jejího ukončení. Jedná se o automobilové kontakty a konektory, pro které jsou hlavními výrobními technologiemi tváření kovů a jejich povrchové úpravy, vstřikování plastů a ruční i automatická montáž. Product Engineer se věnuje jak konstrukci, tak projektovému managementu ve smyslu zajištění komunikace s výrobními i podpůrnými odděleními a se zákazníkem.
Aktuálně otevřená pozice je zaměřená na produkty z oblasti elektromobility pro významné zákazníky, jako jsou BMW (Neue Klasse/NCAR) a VW/Porsche. Jedná se o oblasti nabíjení vozidel (charging inlet) a vysokonapěťové architektury (traction path).
POPIS PRACOVNÍ POZICE:
- Definice produktů
- Vývoj nových verzí produktů a změny designu na základě interních požadavků nebo požadavků zákazníka s ohledem na náklady, kvalitu a dodržení termínů
- Příprava tolerančních studií, příprava D-FMEA
- Objasnění technických detailů ve spolupráci s obchodním/marketingovým oddělením a zákazníkem, zajištění konstrukčních cílů
- Příprava a vedení projektu společně s výkresovou dokumentací
- Podpora přípravy PPAP, koordinace validace produktu a uvolňování do výroby
- Přímá technická podpora výrobních oddělení
IDEÁLNÍ ZKUŠENOSTI A ZNALOSTI:
- VŠ vzdělání ve strojírenském nebo elektrotechnickém oboru
- Základní znalost elektrotechniky
- Dobrá znalost výkresů a výkresové dokumentace, konstrukce, výrobních technologií
- Znalost 3D CAD programů (my pracujeme v CREO)
- Základní znalost standardů kvality v oblasti automobilového průmyslu (QS 9000; TS 16949)
- Aktivní znalost AJ pro ústní i psanou komunikaci, vytváření dokumentace atp.
- ŘP sk. B – aktivní řidič pro případ služební cesty
#jobsEMEAIS
#LI-ONSITE
O TE CONNECTIVITY:
TE Connectivity je světovým lídrem v oblasti průmyslových technologií, který vytváří bezpečnější, udržitelnou, produktivní a propojenou budoucnost. Naše široká škála řešení konektivity a senzorů umožňuje distribuci energie, signálu a dat pro rozvoj dopravy nové generace, obnovitelných zdrojů energie, automatizovaných továren, datových center, zdravotnické techniky a dalších. Se svými více než 85 000 zaměstnanci, zahrnujícími 8 000 inženýrů, kteří spolupracují se zákazníky v přibližně 140 zemích, TE garantuje, že EVERY CONNECTION COUNTS. Více informací najdete na www.te.com
NA CO SE U NÁS MŮŽETE TĚŠIT:
Jsme rádi, že vám můžeme nabídnout atraktivní balíček benefitů, který lze také flexibilně přizpůsobit měnícím se životním situacím - spokojenost našich zaměstnanců je naší nejvyšší prioritou!
- Nadstandardní platové ohodnocení
- Bonusové plány založené na výkonu
- Zdravotní a wellness pobídky
- Zaměstnanecký program pro koupi akcií
- Komunitní osvětové programy / charitativní akce
- Employee resource groups
Napříč našimi globálními pobočkami a obchodními jednotkami dáváme dohromady balíčky výhod, které buď poskytuje samotná TE, nebo jsou poskytovány externími poskytovateli služeb. V zásadě se nabízené výhody mohou lišit místo od místa.
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ TÝKAJÍCÍ SE PODVODŮ PŘI NÁBORU
Společnost TE Connectivity se dozvěděla o podvodných náborových aktivitách prováděných jednotlivci nebo organizacemi, které se falešně vydávají za zástupce společnosti TE Connectivity. Upozorňujeme, že společnost TE Connectivity nikdy nepožaduje od uchazečů o zaměstnání platby nebo poplatky v žádné fázi náborového procesu. Všechny legitimní nabídky práce jsou zveřejňovány výhradně na našich oficiálních kariérních stránkách na adrese te.com/careers a veškerá e-mailová komunikace od našeho náborového týmu bude probíhat pouze ze skutečných e-mailových adres končících na @te.com. Pokud obdržíte jakoukoli podezřelou komunikaci, důrazně vám doporučujeme, abyste se nezapojovali ani neposkytovali žádné osobní údaje a abyste incident nahlásili místním úřadům.
K AMP 1293
KURIM, Brno-venkov 664 34
Czech Republic