QUALITY CONTROL ANALYST III
Job Overview
What your background should look like:
Requisitos del Puesto:
• Educación (Estudios académicos, técnicos etc)
• Título de Bachillerato Educación Media debidamente aprobado
• Ser estudiante activo de una carrera Universitaria con énfasis en ciencias o ingeniería con un 40% aprobado.
• Experiencia (Años laborados dentro o fuera de la compañía)
• Preferiblemente tres o más años de experiencia relevante.
• Competencias (Habilidades)
• Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
• Nivel de inglés intermedio
• Altamente organizado con gran capacidad para priorizar tareas y trabajar por iniciativa.
• Capacidad para evaluar la información recopilada a partir de la observación, la experiencia, el razonamiento y / o la comunicación. Demostración de claridad, precisión, juicio independiente y minuciosidad.
• Excelente atención al detalle y redacción de informes.
• Posibilidad de flexibilizar los horarios de trabajo y disposición a viajar según sea necesario (hasta un 10%).
• Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
• Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
• Capacidad para trabajar en equipo y colaborar efectivamente con diferentes departamentos.
• Dominio de herramientas informáticas relacionadas con la gestión de calidad y análisis de datos.
• Saber interpretar documentos como normas de seguridad, instrucciones de funcionamiento y mantenimiento y manuales de procedimientos.
• Habilidad para redactar informes técnicos.
• Capacidad para definir problemas y tendencias, recopilar datos, establecer hechos y extraer conclusiones válidas. Capacidad para interpretar una amplia variedad de instrucciones técnicas o de diagramas y tratar con diversas variables abstractas y concretas.
• Experiencia en aseguramiento de calidad e ISO 9001 e ISO 14000.
• Conocimiento del producto en un campo relacionado.
Competencies
Heredia, H, CR, 14650
Job Segment:
QC, Quality