Loading...
 
Share this Job
Apply now »

Responsável de manutenção e gestão técnica de edifícios

At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Resumo

Coordenação de toda a estrutura de suporte aos edíficios, incluindo a gestão de projetos de alteração de layout e construção/remodelação de edifícios, bem como a gestão da energia.
Responsável pelo planeamento das equipas de manutenção e controlo dos trabalhos em execução, reportando aos clientes os trabalhos em sede de manutenção preventiva e corretiva, elaborando os respetivos relatórios e propostas de execução.

 

Responsabilidades & Qualificações

Responsabilidades

  • Gestão de 4 localizações diferentes (num raio de 2 km);
  • Gestão de equipa multidisciplinar de mecânicos, electricista e técnicos de AVAC;
  • Garantir o cumprimentos de todas as regras de segurança e saúde no trabalho;
  • Go-meeting diário de definição das prioridades e coordenação de trabalhos;
  • Manutenção Preventiva e corretiva  em diversos tipos instalações / edifícios;
  • Metodologia 5S;
  • Planeamento de atividades e projetos - pequena e grande escala;
  • Controlo dos consumos energéticos.


Qualificações

  • Licenciatura / Mestrado nas áreas da engenharia civil, mecânica ou similar
  • Entre 3-5 anos de experiência em industria automóvel ou gestão de edificios de grandes dimensções 100.000 m2 ou mais
  • Capacidade técnica de análise da necessidade de manutenção preventiva e corretiva em diversos tipos instalações / edifícios
  • Capacidade de organização, planeamento e distribuição de tarefas
  • Capacidade de liderança de equipas
  • Capacidade de comunicação e argumentação
  • Boa apresentação e orientação para o cliente
  • Capacidade de gestão de projetos
  • Ingles falado e escrito (nivel B2/C1)


Plus

  • Experiência comprovada com equipamentos de AVAC de pelo menos 300 kW ou mais de potência
  • Experiência em gestão de equipas multidisciplinares entre mecânicos e electricistas
  • Bons conhecimentos do mercado e das empresas que operam nas diversas áreas do facilities management

 

Envio de cv em Inglês.

Competencies

Values: Integrity, Accountability,Teamwork, Innovation
Location: 

EVORA, 07, PT, 7000-000

City:  EVORA
State:  07
Country/Region:  PT
Travel:  Less than 10%
Requisition ID:  80880
Alternative Locations: 
Function:  Facilities


Job Segment: Automotive

Apply now »