ATIVIDADES
- Atuar como o “Gerente Geral” do projeto para garantir que os requisitos do escopo do projeto sejam atendidos, dentro de um cenário variado de diferentes projetos.
- Conduzir proativamente, e garantir o detalhamento do Project Charter, e precisão do P&L em todas as fases do projeto.
- Fornecer liderança sobre o projeto de acordo com as políticas de gerenciamento de projetos da TE.
- Manter um bom relacionamento com o cliente externo e interno, por meio de comunicação rápida e participação em reuniões presenciais ou virtuais regulares.
- Definir, delimitar e iniciar o projeto. Compreender e identificar todos os requisitos internos e externos.
- Planejar o trabalho do projeto para atender aos objetivos. Trabalhar com gerentes funcionais para garantir que os recursos estejam disponíveis.
- Criar e liderar a equipe do projeto. Garantir que a equipe esteja preparada para as revisões de Gate.
- Executar o plano do projeto para cumprir os marcos, cronogramas, KPIs e o Project Charter. Identificar e superar proativamente barreiras e obstáculos.
- Monitorar e controlar. Acompanhar, revisar e regular o progresso e o desempenho do projeto. Prevenir proativamente atrasos no cronograma ou estouros de orçamento.
- Conclusão. Garantir a finalização de todas as atividades da equipe do projeto e das principais partes interessadas para encerrar formalmente o projeto ou fase.
- Identificar e gerenciar ativamente riscos/responsabilidades associados ao projeto.
- Identificar e alinhar os Stakeholders ao Project Charter.
- Comunicar-se regularmente com a equipe do projeto e todas as partes interessadas.
- Fornecer relatórios regulares à alta gestão sobre métricas-chave do portfólio de projetos sob sua responsabilidade.
- Identificar e implementar melhorias no processo de gerenciamento de portfólio de projetos.
REQUISITOS
- Bacharelado em Engenharia Elétrica, Mecânica ou Mecatrônica, ou área relacionada (obrigatório).
- Experiência profissional em engenharia, gestão de projetos, ou áreas correlatas.
- Inglês Avançando que consiga se comunicar em reuniões diárias com time fora do Brasil.
- Experiência comprovada em lançamentos de desenvolvimento de novos produtos.
- Certificação em Gerenciamento de Projetos desejável: CAPM, PMP ou PgMP pelo PMI — ou — certificação de Scrum Master pela Scrum.org ou similar.
- Forte e amplo conhecimento de ferramentas técnicas específicas de Gerenciamento de Projetos (MS Project), bem como ferramentas gerais de engenharia.
- Disponibilidade para trabalhar presencialmente em Santa Rita do Sapucaí - MG.
- Disponibilidade para viagens anuais de 10% a 20%
#LI-ONSITE
JOAQUIM MOREIRA CARNEIRO AVENUE #600
Saint Rita Of Sapucai, Minas Gerais 37540
Brazil