Leiter Messtechnik / Messmittelkalibrierung (m/w/d)

Jobfunktion:  Qualitätskontrolle und Reliability
Stellenbesetzungs-ID:  124560
Standort: 

Dinkelsbühl, BY, DE, 91550

Ausbildungserfahrung:  Abgeschlossenes Bachelorstudium
Mitarbeitererfahrung:  1-3 Jahre
Reisen:  10% bis 25%

Bei TE Connectivity geben wir Ihnen Raum zur beruflichen Entfaltung, und die Möglichkeit über Länder und Kulturen hinweg mit Kollegen zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft zu gestalten.

Jobübersicht

Die Qualitätskontroll- und Zuverlässigkeitsteams von TE Connectivity stellen sicher, dass die Produkte und / oder Produktkomponenten den Vorgaben und Qualitätsstandards entsprechen. Sie testen und untersuchen die Produkte nach Leistungs- und Integritätskriterien, um die Produktqualität und -zuverlässigkeit sicherzustellen und um die Eignung für die Produktfreigabe zu ermitteln.

 

Ihre Aufgaben:

 

  • Verantwortlich für die Festlegung des Umfangs des Metrologiesystems in der Organisation gemäß IATF 16949 und den zugehörigen Dokumenten
  • Verantwortlich für die Anwendung der gesetzlichen Anforderungen
  • Erstellen, Überprüfen und Genehmigen der internen Metrologievorschriften
  • Disziplinarische Leitung eines Teams von Messtechnikern
  • Bewertung von Vorhaben zur Anschaffung von Messmitteln (Kauf, Entwicklung und Produktion) im Hinblick auf ihre Eignung für eine bestimmte Anwendung auf der Grundlage der gestellten Anforderungen an die Produktqualität und den Messprozess
  • Beratung auf dem Gebiet der Metrologie und des Messwesens innerhalb der Organisation
  • Koordination von PPAP Aktivitäten für Neuprojekte & Werkzeugfreigaben

Was Sie mitbringen sollten:

 

  • Techniker mit mehrjähriger Berufserfahrung in der Metrologie
  • Fünf Jahre Berufserfahrung im Bereich der Metrologie
  • Kenntnisse mit Laborverwaltungssystem ISO/IEC 17025
  • Kenntnisse über Kalibrierung/Messung/Prüfverfahren und Methodenvalidierung
  • Erfahrung mit Statistischen Methoden und Technische Zeichnungen
  • Sehr gute Kenntnisse in MS Office SAP
  • Zertifizierung nach AUKOM 1,2,3 und Form&Lage sind von Vorteil
  • Erfahrung mit Volume Graphic Kenntnisse und Fähigkeiten sind von Vorteil
  • Erfahrung mit Zeiss CT + CMM / Calypso Bedienung + Programmierung sind von Vorteil
  • Erfahrung in der Personalführung sind von Vorteil
  • Deutsch und Englisch fließend in Wort und Schrift

Kompetenzen

Werte: Integrität, Verantwortlichkeit, Inklusion, Innovation, Teamarbeit
SET : Strategie, Ausführung, Talent (für Vorgesetzte)
Effektive Teams aufbauen
Andere motivieren
Leistung einfordern und messen

ÜBER TE CONNECTIVITY

TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen, das eine sichere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft ermöglicht. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit mehr als 85.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 8.000 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com sowie LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

 

Was TE Connectivity anbietet:

Wir freuen uns Ihnen ein spannendes Gesamtpaket anbieten zu können, das auch flexibel auf sich wechselnde Lebenssituationen angepasst werden kann – das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter steht an oberster Stelle!

  • Attraktives Gehaltspaket
  • Leistungsorientiere Bonuspläne
  • Sport- und Fitnessangebote
  • TE-Aktienkaufprogramm
  • Lokale gemeinnützige Aktionen
  • TE-interne Interessensgruppen (z.B. „Women in Networking“)
  • Gelebte Inklusion und Diversität

 

Über unsere globalen Standorte und Business Units hinweg schnüren wir Pakete mit Leistungen, die entweder von TE selbst getragen werden, oder aber auch durch externe Leistungsträger bereitgestellt werden. Grundsätzlich können die angebotenen Leistungen von Standort zu Standort variieren.