Descrição do cargo
Cargo:  ENGENHEIRO (A) DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS SR
Data de início da publicação:  03/08/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

JOB OVERVIEW

O(A) Engenheiro(a) Sênior de Desenvolvimento de Produtos de P&D para a linha de produtos Signal and Power Connectivity (SPC) é responsável pelo desenvolvimento de terminais e conectores automotivos, desde o conceito até a produção. Esta função atua como principal interface técnica entre clientes, equipes de desenvolvimento globais e a manufatura, entregando soluções de conectividade inovadoras, de alta qualidade e custo-efetivas para o mercado automotivo.

 

O QUE VOCÊ VAI FAZER

  • Conceber ideias para novos produtos de conectividade veicular e colocá-las em prática.
  • Coletar a voz do cliente e desenvolver soluções de produtos, trabalhando em estreita colaboração com recursos de manufatura globais e fornecedores externos para atender a todos os objetivos técnicos, de qualidade e custos da TE.
  • Adaptar e reconfigurar designs de produtos existentes para melhorias de desempenho, aprimoramentos de manufaturabilidade e iniciativas de redução de custos.
  • Submeter informações de propriedade intelectual ao jurídico conforme política interna.
  • Conduzir estudos de viabilidade e comunicar requisitos de testes de produtos.
  • Criar toda a documentação de produto necessária, incluindo, mas não se limitando a: modelos sólidos, desenhos técnicos, especificações de produto e aplicação, DFMEAs, análise de tolerâncias e planos e relatórios de teste.
  • Manter o controle de engenharia da documentação relacionada ao produto por meio do sistema de gestão de mudanças de engenharia.
  • Direcionar e apoiar o design detalhado do produto, fabricação de protótipos, testes e ramp-up de manufatura.
  • Trabalhar em estreita colaboração com as equipes de lançamento de novos produtos e com o local final de manufatura para garantir o lançamento suave dos produtos na instalação produtiva.

REQUISITOS

  • Graduação completa em Engenharia Mecânica ou Elétrica.
  • Experiência em desenvolvimento de produtos automotivos, preferencialmente em terminais e conectores.
  • Experiência em design e manufatura de terminais e conectores automotivos é um diferencial.
  • Proficiência em ferramentas de CAD 3D (Creo / Pro-E é preferencial) e familiaridade com FMEA.
  • Fortes habilidades de comunicação e capacidade de trabalhar efetivamente com equipes internacionais.
  • Excelentes habilidades de comunicação e apresentação (oral e escrita).
  • Familiaridade com arquitetura veicular e sistemas de conectividade é um diferencial.
  • Inglês avançado para conversação.
  • Disponibilidade para atuar de forma híbrida em Bragança Paulista - SP.
  • Disponibilidade para viagens periódicas conforme necessidade dos projetos, especialmente para os Estados Unidos e México.

Local de trabalho:

RUA AMPERE 304 DIST. INDL L
BRAGANCA PAULISTA, São Paulo 12929-570
Brasil

Cidade de publicação:  BRAGANCA PAULISTA
País da vaga:  Brazil
Viagem:  Menos de 10%
ID da requisição:  156407
Tipo de local de trabalho:  Trabalho híbrido
Página Externa de Carreiras:  Engenharia e tecnologia
Experiência profissional:  10 years or more
Formação:  Bachelors Degree (High School +4 years)
Página de publicação interna:  Engenharia e tecnologia - Pesquisa e Desenvolvimento/Engenharia de desenvolvimento de produtos