COORDENADOR (A) DE MANUTENÇÃO

At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Job Overview

TE Connectivity's Maintenance Teams perform repairs and preventive maintenance to ensure longer lifespan of machines and facilities. Every team member is responsible for maintaining housekeeping and organization of the work area as well as following TE Connectivity's EH&S policies and procedures.

O QUE VOCÊ VAI FAZER

  • Coordenar as atividades e rotinas técnicas de manutenção preditiva, preventiva e corretiva do time de manutenção;
  • Priorizar e executar as práticas de manutenção planejada, alinhando com as áreas de produção e planejamento de produção os recursos e tempo necessário;
  • Organizar planos de manutenção e reparo de equipamentos e instalações;
  • Controlar os custos e despesas das atividades de manutenção em máquinas, equipamentos e instalações industriais;
  • Utilizar dos sistemas e mecanismos informatizados existentes para monitorar e melhorar o desempenho da equipe de manutenção bem como dos equipamentos atendidos;
  • Gerenciar contratos de manutenção junto à fornecedores terceiros, garantindo o custo previsto e desempenho do trabalho contratado;
  • Gerar relatórios e reportar os resultados de desempenho dos principais KPI’S da área;
  • Elaborar junto ao time de manutenção análises de falhas técnicas em equipamentos (manutenção corretiva) a fim de identificar os desvios de performance e definir planos de ações para melhoria contínua e aprimoramento da manutenção preventiva;
  • Prover monitoramento constante, aplicando a manutenção preditiva e antecipando-se a potenciais falhas e downtime de equipamentos;
  • Atuar como facilitador do programa de 5S e do programa local de LOTO.

REQUISITOS

  • Ensino superior completo em Engenharia (Mecânica, Elétrica, Mecatrônica ou áreas correlatas);
  • Experiência com liderança dentro da área de manutenção (atuação com avaliação de performance e desenvolvimento da equipe);
  • Conhecimento na aplicação de técnicas de análise e solução de problemas;
  • Inglês intermediário para conversação;
  • Prévia atuação com TPM ou programas correlatos;
  • Leitura e interpretação de desenhos elétricos, eletrônicos, mecânicos, pneumáticos e hidráulicos;
  • Pacote office intermediário;
  • PowerBI desejável;
  • Prévia atuação em indústrias de manufatura;
  • Disponibilidade para atuar presencial em Bragança Paulista - SP;
  • Disponibilidade para atuar em turnos

 

#LI-ONSITE

  • Ensino superior completo em Engenharia (Mecânica, Elétrica, Mecatrônica ou áreas correlatas);
  • Experiência com liderança dentro da área de manutenção (atuação com avaliação de performance e desenvolvimento da equipe);
  • Conhecimento na aplicação de técnicas de análise e solução de problemas;
  • Inglês intermediário para conversação;
  • Prévia atuação com TPM ou programas correlatos;
  • Leitura e interpretação de desenhos elétricos, eletrônicos, mecânicos, pneumáticos e hidráulicos;
  • Pacote office intermediário;
  • PowerBI desejável;
  • Prévia atuação em indústrias de manufatura;
  • Disponibilidade para atuar presencial em Bragança Paulista - SP;
  • Disponibilidade para atuar em turnos

 

#LI-ONSITE

Location: 

BRAGANCA PAULISTA, SP, BR, 12929-570

City:  BRAGANCA PAULISTA
State:  SP
Country/Region:  BR
Travel:  Less than 10%
Requisition ID:  136897
Alternative Locations: 
Function:  Manufacturing


Job Segment: Automotive