Descrição do cargo
Cargo:  Assistente de Operações de TI
Data de início da publicação:  16/10/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

O que você vai fazer

  • Garantir atendimento e suporte técnico aos usuários;
  • Realizar instalação e configuração de equipamentos e atendimento às demandas corporativas;
  • Apoiar a manutenção de impressoras e coletores de dados;
  • Fornecer suporte ao ambiente Windows 11 e Microsoft Office;
  • Registrar e acompanhar chamados de TI;
  • Controlar ativos de tecnologia e apoiar demandas das equipes locais e globais.

Requisitos

  • Cursando ensino superior em Tecnologia da informação, Ciência da Computação, Administração ou áreas correlatas.
  • Inglês básico;
  • Domínio de Windows 11 e Pacote Office;
  • CNH válida e disponibilidade para deslocamentos para outras unidades da companhia;
  • Espanhol será um diferencial;
  • Experiência em suporte a hardware, impressoras e dispositivos de coleta de dados será um diferencial;
  • Disponibilidade para atuação 100% presencial em Bragança Paulista - SP.

Local de trabalho:

RUA AMPERE 304 DIST. INDL L
BRAGANCA PAULISTA, São Paulo 12929-570
Brasil

Cidade de publicação:  BRAGANCA PAULISTA
País da vaga:  Brazil
Viagem:  Menos de 10%
ID da requisição:  159442
Tipo de local de trabalho:  Presencial
Página Externa de Carreiras:  Information Technology
Experiência profissional:  Menos de 1 ano
Formação:  Other
Função:  Suporte administrativo