Description de poste
Titre:  TOOL & DIE MAKER
Page d'opportunités de carrières internes:  Assistance administrative
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Description de poste: 

Vue d'ensemble du travail

Exigences du poste

1.Appliquer les règles de sécurité avec une réaction immédiate en cas de situation dangereuse détectée
2.Exécution de la maintenance corrective, et élaboration des comptes rendus.
3.Exécution de la maintenance préventive, et élaboration des comptes rendus.
4.Participation dans la définition des pièces de rechange en assurant la déclaration de leur utilisation (une participation active dans la gestion des PDR).
5.Apporter le support technique et de formation à l’équipe de production et à toute autre entité en cas de besoin.
6.Participation active dans le processus de l’amélioration continue (TEOA).
7.Participation à l’amélioration de la documentation et de la procédure de maintenance, les gammes de la maintenance préventive.
8.Exécution des plans d’action visant l’amélioration de la disponibilité des équipements et des outils de travail.
9.Assurer le respect des standards 5S+1 dans les ateliers de la maintenance et le parc de production, et aussi assurer une bonne préservation des moyens et outils de travail mise à leurs dispositions.
10.Respect des exigences du Normes Qualité ISO 9001 / IATF 16949 et exigences spécifiques au client, gestion de l'environnement DIN EN ISO 14001, directives de sécurité industrielle OHSAS 18001) sont suivies et réalisées.
11.Toutes les tâches spéciales qui lui sont confiées en raison de son expérience et de son niveau de connaissances sont effectuées en temps voulu et de manière appropriée.
12.Les règles légales et internes sont respectées.

Responsabilités et Qualifications

  • Bac/Bac+2 Technicien/Technicien Spécialisé (Mécanique / Electromécanique)
  • Deux ans et plus: Dans la maintenance outillages des moules d’injection plastique.

Compétences

Valeurs : Intégrité, Responsabilité, Inclusion, Innovation, Esprit d'équipe

Lieu de travail:

Ville de publication de l'annonce:  _
Pays du poste:  Morocco
Déplacement:  Moins de 10%
ID de la demande:  155359
Type de lieu de travail:  Sur site
Page Carrières externe:  Fabrication
Éducation:  Autre
Expérience professionnelle:  Moins d'un an