职位描述
职位名称:  SR MANUFACTURING ENGINEER
内部发布页面:  ????
申请 ID:  131705

地点 :

Suzhou, Jiangsu 215101
中国

????:  Suzhou
工作地点类型: 
教育经验:  Other
雇佣经验:  Less than 1 year
出差:  10%-25%
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
职位描述: 

工作概况

TE Connectivity 的制造工程团队是冲压、模制或组装相关主题的工艺领导者,确保工艺以最佳的质量和 输出水平运行。他们是模具加工、机械加工和组装技术领域的专家,拥有广泛的相关制造工艺知识,其中可能包括制造环境内的冲压/成型/组装或其他工艺的优化和标准化。制造工程团队支持 TE 事业部的工厂达到 TE 运营优势 (TEOA) 的要求,推广卓越中心 (COE)、最佳演示做法 (BDP),并就工具和机械的复制/更正/改进提供 建议。他们设计和开发制造工艺及自动化平台,并将其应用于实现新产品开发以及优化已投产的现有产品。这些团队还支持产品开发人员选择和优化零件生产工具,以及针对计划的制造数量、质量要求和制造地点选择最合适的制造概念。他们充当工程与生产之间的界面,确保新设计的可制造性和生产的稳步推进,以及支持研发团队生产制造设备样机、产品样品和原型。

岗位职责与任职要求

竞争力

价值观:诚信行事、承担责任、包容并蓄 、锐意创新, 团队合作