Descrição do cargo
Cargo:  TÉCNICO DE MANUTENÇÃO I
Data de início da publicação:  03/07/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

VISÃO GERAL DO TRBALHO

  • Realizar manutenção mecânica em prensas, CNC, torno, fresa, injetoras, SMD e periféricos;
  • Receber e executar as ordens de manutenção sob sua responsabilidade;
  • Executar manutenção preventiva e corretiva;
  • Realizar rotina de lubrificação nos equipamentos;
  • Realizar preenchimento de ordens e fazer apontamentos no SAP;
  • Realizar outras atividades sobre demanda.

REQUISITOS

  • Ensino Superior completo;
  • Ensino técnico em mecânica ou mecatrônica completo;
  • Experiência prévia na área de mecânica de manutenção;
  • Conhecimento em hidráulica e pneumática;
  • Conhecimento para leitura e interpretação de desenho técnico;
  • Inglês básico para informações técnicas;
  • Disponibilidade para atuar de forma 100% presencial em Santa Rita do Sapucaí - MG.

#LI-ONSITE

Local de trabalho:

Rua Tuiuti, #1237 - 1241
Sao Paulo, São Paulo 03081
Brasil

Cidade de publicação:  Saint Rita Of Sapucai
País da vaga:  Brazil
Viagem:  Menos de 10%
ID da requisição:  154480
Tipo de local de trabalho:  Presencial
Página Externa de Carreiras:  Manufacturing
Experiência profissional:  Menos de 1 ano
Formação:  Other
Função:  Manufatura - Manutenção