Descrição do cargo
Cargo:  SHIPPER / RECEIVER II
Data de início da publicação:  28/09/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

VISÃO GERAL DO TRABALHO

  • Executar as atividades diárias, conforme procedimentos de segurança, saúde e meio ambiente, utilizando corretamente EPIs e EPCs para obter Acidente Zero;
  • Receber, estocar, movimentar e expedir materiais (NIVEL 2 ou superior);
  • Seguir todas as normas, procedimentos, padrões de trabalho, inspeções, bem como checklists de seu posto de trabalho;
  • Coletar deliveries para atendimento de clientes internos e externos;
  • Realizar processo de devoluções de clientes e subcontratados;
  • Realizar inventário cíclico (NÍVEL 2 OU SUPERIOR);

REQUISITOS

  • Ensino Médio completo;
  • Prévia experiência na função;
  • Pacote office completo;
  • Atuação 100% em Santa Rita do Sapucaí -MG;
  • Disponibilidade para atuação em turnos.

#LI-ONSITE

Local de trabalho:

JOAQUIM MOREIRA CARNEIRO AVENUE #600
Saint Rita Of Sapucai, Minas Gerais 37540
Brasil

Cidade de publicação:  Saint Rita Of Sapucai
País da vaga:  Brazil
Viagem:  Menos de 10%
ID da requisição:  159013
Tipo de local de trabalho:  Presencial
Página Externa de Carreiras:  Logistics
Experiência profissional:  Menos de 1 ano
Formação:  Associate Degree (High School +2 years)
Função:  Logística - Distribuição e logística