Descrição do cargo
Cargo:  OPERADOR DE PRODUÇÃO III
Data de início da publicação:  27/07/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

Visão geral do trabalho

  • Desempenhar as tarefas conforme instruções especificas contidas em folha de processos, ordens de produção;
  • Operar máquinas e equipamentos de produção;
  • Classificar, segregar e registrar materiais refugados, retrabalhados ou não conformes;
  • Desempenhar medições simples, inspeções e registros conforme planos de inspeção, instruções de trabalho e padrões de qualidade;
  • Realizar registros de produção, qualidade e rastreabilidade em sistemas, formulários ou controles visuais.
  • Auxiliar o preparador durante o setup da máquina injetora;

Requisitos do cargo

  • Experiência como Operador de Produção II;
  • Ensino médio completo;
  • Prévia atuação com melhoria de processos e inovação;
  • Conhecimento na operação de máquinas injetoras;
  • Disponibilidade para atuar de forma presencial em Santa Rita do Sapucaí - MG;

Local de trabalho:

Cidade de publicação:  Saint Rita Of Sapucai
País da vaga:  Brazil
Viagem:  None
ID da requisição:  152884
Tipo de local de trabalho:  Presencial
Página Externa de Carreiras:  Manufacturing
Experiência profissional:  Menos de 1 ano
Formação:  Other
Página de publicação interna:  Suporte administrativo