Descrição do cargo
Cargo:  OPERADOR DE CNC II
Função:  Manufatura - Mecânico/Ferramenteiro/Fabricação
ID da requisição:  142979

Localização :

Saint Rita Of Sapucai, Minas Gerais 37540
Brasil

Cidade de publica��o:  Saint Rita Of Sapucai
Tipo de local de trabalho: 
Formação:  Other
Experiência profissional:  Menos de 1 ano
Viagem:  None
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

VISÃO GERAL DO TRABALHO

  • Fazer setup de máquina Centro de Usinagem CNC para a produção dos itens conforme a ordem de produção;
  • Ler e interpretar as instruções relativos à operação em execução na máquina;
  • Realizar a inspeção dimensional e visual durante a produção de forma a atender as especificações do desenho;
  • Executar todo serviço de usinagem através dos comando da máquina

REQUISITOS DO CARGO

  • Ensino Médio Completo
  • Atuação 100% presencial em Santa Rita do Sapucaí - MG
  • Curso de aperfeiçoamento em Programação/ Operação de CNC
  • Disponibilidade de horário
  • Experiência em programação de CNC
  • Desejável experiência com máquinas de Centro de Usinagem CNC
  • Uma vaga será para atuação em Torno CNC e outra atuação em Centro de Usinagem

#LI-ONSITE