职位描述
职位名称:  SUPV QLTY & RELIABILITY ENGINEERING
工作职能:  ????
申请 ID:  128935

地点 :

DONGGUAN, Guangdong 523071
中国

????:  DONGGUAN
工作地点类型: 
教育经验:  Other
雇佣经验:  Less than 1 year
出差:  Less than 10%
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
职位描述: 

工作概况

TE Connectivity 的质量和可靠性工程团队分析产品和生产系统的功能,通过既定的可靠性因素遵守客户和合 同要求。他们设计质量控制系统、建议修订并安装质量控制系统,制定和记录用于增强产品及其组件可靠性的分析方法,并从成本、结构、重量、可维护性、生产设施以及物料和设备的可用性等方面执行相对可靠性分析。我们的团队制定、实施并监视公司环境安全计划和政策,确保遵守联邦、州和地方的环境、健康和安全法规,并在必要时建议纠正措施。他们负责制定政策和做法以遵守与产品环境合规性相关的适用政府法规及行业要求,实施和管理:技术和测试标准及规范;旨在管理物料、产品和流程以优化物料和劳动力的质量控制和可靠性计划;以及故障分析、根本原因、纠正措施和客户沟通。

岗位职责与任职要求

竞争力

价值观:诚信行事、承担责任、包容并蓄 、锐意创新, 团队合作