Descripción del puesto
Título del puesto:  SUPV III TOOL & DIE
Página de Publicación Interna:  Fabricación: operario, herramientas, depósito de herramientas
ID del requerimiento:  146187

Ubicación :

Ciudad de Publicaci�n:  Querétaro
Tipo de lugar de trabajo: 
Estudios:  Other
Experiencia de Trabajo:  5-7 years
Viaje:  Menos de 10%
En TE  podrás desarrollar a tu potencial trabajando junto a personas con experiencias en industrias y carreras profesionales muy diversas con el fin de crear un mundo más seguro, sostenible y conectado.
Descripción del puesto: 

Descripción del puesto

Asegurar la disponibilidad, confiabilidad y desempeño óptimo de los moldes de inyección, mediante la correcta ejecución y liderazgo de las actividades de mantenimiento preventivo, correctivo y predictivo, garantizando la calidad del producto, la seguridad del personal y el cumplimiento de los estándares de producción y calidad (IATF 16949).

Requisitos del puesto

Liderar el mantenimiento preventivo, correctivo y overhaul de moldes de inyección.Diagnosticar y solucionar fallas complejas en: rebabas, desalineaciones, problemas de cierre, ventilación, sistema de expulsión, canales calientes / coladas frías.
Ejecutar y supervisar: cambio y ajuste de corazones, cavidades, insertos, bujes, pernos, placas, pulido, ajuste fino y corrección dimensional.
Validar moldes antes de liberarlos a producción.
Asegurar que los moldes cumplan con los parámetros de diseño y proceso.
Coordinar y asignar trabajos al equipo de técnicos de moldes.
Desarrollar técnicamente al personal (coaching en piso).
Ser el referente técnico del taller de moldes.
Asegurar el uso correcto de herramientas, refacciones y equipos del taller.
Participar activamente en análisis de causa raíz (5 Why, Ishikawa).
Garantizar la correcta documentación de trabajos realizados en moldes.
Cumplir con procedimientos de IATF 16949, seguridad y estándares internos.
Participar en: reducción de scrap, mejora de tiempos de ciclo, eliminación de defectos recurrentes.
Apoyar en la definición de planes TPM / TLM para moldes.
Proponer mejoras de diseño para aumentar la vida útil del molde.
Cumplir y hacer cumplir normas de seguridad industrial y LOTO.
Identificar riesgos en el manejo de moldes y equipos de izaje.
Asegurar condiciones seguras en el taller de moldes.
Autoridad para: detener un molde si detecta riesgo de calidad o seguridad, autorizar la liberación técnica de moldes a producción, solicitar refacciones, reparaciones externas o maquinados especiales.

Cómo debería ser tu experiencia:

Nivel de Estudio    
Ingeniería Mecánica, Industrial, Manufactura o Procesos Industriales.
Experiencia Profesional     
Mantenimiento de moldes de inyección, experiencia comprobable como técnico líder o senior.
Industria Automotriz, cables y conectores, mecatrónica.

Conocimientos Específicos y habilidades
Moldes de inyección (colada fría y caliente).
Aceros para moldes (P20, H13, S7, etc.).
Ajustes mecánicos de alta precisión.
Lectura de planos técnicos.
Uso de: Torno, fresadora, rectificadora, CNC, erosión, soldadura laser.
Metrología básica.
SAP (deseable) / CMMS (deseable).
Básico de Mecánica, Electricidad.
Básico en Instrumentación.
Básico en sensores.
Trabajo seguro con componentes eléctricos.
Manejo de sustancias químicas.
Recipientes sujetos a Presión.
Manejo básico de CREO, Solidworks (deseable).
Sobre los requerimientos de ISO / TS 16949 (IATF 16949) e ISO 14001.
En procedimientos Ambientales y de Seguridad.
Del reglamento de Seguridad y Medio Ambiente que aplica a la compañía.
Del sistema de gestión ambiental e impactos y aspectos ambientales.
Liderazgo técnico para: análisis y solución de problemas, enfoque a calidad, trabajo bajo presión, comunicación efectiva, disciplina y orden (5S).

Competencias

Valores: Integridad, responsabilidad, Inclusión, innovación, trabajo en equipo