Stellenbeschreibung
Stellenbezeichnung:  Quality Control Analyst (m/w/d) / QUALITY CONTROL ANALYST I
Interne Veröffentlichung:  Administration
Stellenbesetzungs-ID:  143161

Standort :

Waiblingen, Baden-Württemberg 71334
Deutschland

Arbeitsplatztyp: 
Ausbildungserfahrung:  Abgeschlossenes Bachelorstudium
Mitarbeitererfahrung:  1-3 Jahre
Reisen:  10% bis 25%
Stellenbeschreibung: 

Jobübersicht

Kontinuierliche Verbesserung der Qualitätslage inklusive des Bearbeitens von Reklamationen extern und intern.

Ihr Profil:

 

Bearbeitung von Kundenreklamationen

  • Kommunikation mit dem Kunden mit kurzen Reaktionszeiten
  • Die Reklamationen in den dafür vorgesehenen Systemen einpflegen und den internen 8-D Prozess starten
  • Zusammenstellen und leiten der 8-D Teams
  • Mit dem Team Korrekturmaßnahmen festlegen und die Durchführung überwachen
  • Bei Bedarf zusammenstellen und Leiten einer Task Force zur Abarbeitung von Reklamationen

 

Bearbeitung von Lieferantenreklamationen

  • Kommunikation mit dem Lieferanten mit kurzen Reaktionszeiten
  • Erstellen von NCR
  • Sicherstellen der Lieferantenqualität
  • Überprüfung und Bewertung der Abstellmaßnamen des Lieferanten

 

Bearbeitung von internen Reklamationen

  • Definition und Einführung von Korrekturmaßnahmen bezüglich Qualitätsrisiken und Problemen in allen Fertigungsbereichen im Werk
  • Ermittlung von Verbesserungspotentialen Festlegung von Maßnahmen in Zusammenarbeit mit den Prozessverantwortlichen, Entwicklung, Einkauf und Arbeitsvorbereitung und Verfolgung der Maßnahmen

 

Fehleranalyse

  • Mitarbeit bei Fehleranalyse von Produkten bei internen und externen Fehlern bei allen Produkten
  • Durchführung von Prozessfähigkeitsanalysen und Projekten zur kontinuierlichen Verbesserung der Produktqualität

Was Sie mitbringen sollten:

  • Abgeschlossenes Studium im Bereich Qualitätswesen
  • Gutes Verständnis von Abläufen im Qualitätsmanagement
  • Starke Eigeninitiative, hohe Sozial­kompetenz bzw. ausgeprägte Team- und Kommunikationsfähigkeit
  • Organisationsgeschick
  • Sorgfältige und eigenverantwortliche Arbeitsweise

Kompetenzen

Werte: Integrität, Verantwortlichkeit, Inklusion, Innovation, Teamarbeit