Laden...
Solliciteer nu »

Junior Buyer (F/M/D)

Functie:  Administratieve ondersteuning
Aanvraag-ID:  66457
Locatie: 

Oostkamp, VOV, BE, #

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Other
Werkervaring:  3-5 years
Reizen:  Less than 10%

Titel open functie:  BUYER I 

 

Joboverzicht

De Inkoopteams van TE Connectivity zijn verantwoordelijk voor het verkrijgen van materialen, componenten, apparatuur en diensten, het aanvragen van offertes, beoordelen van biedingen en het toewijzen van contracten. Zij voeren kostanalyses uit en plannen de in te kopen hoeveelheid grondstoffen, beoordelen de betrouwbaarheid van toeleveranciers en ontwikkelen indien nodig relaties met nieuwe leveranciers. Zij coördineren de inkoopactiviteiten met de productie- en technische afdelingen zodat de voorraden op het beoogde niveau blijven en bewaken de kosten, planning en omvang van toegewezen contracten met onderaannemers om te waarborgen dat de beste kwaliteit wordt verkregen tegen de laagste prijs. Ook zoeken zij naar en doen zij aanbevelingen voor mogelijkheden voor kostenbesparingen, waarbij zij onder meer analyseren of maken voordeliger is dan kopen, kijken naar alternatieve inkoopmogelijkheden en evaluatiecriteria voor toeleveranciers opstellen. Daarnaast ontwikkelen zij specificaties voor nieuwe contractorders.

Verantwoordelijkheden & kwalificaties

•    U heeft bij voorkeur opleiding Mechanical Engineer of gelijkwaardig

•    U bezit min. 5 jaar ervaring in Procurement

•    Ervaring in Automotive is een pluspunt,

•    Ervaring Assembly, Molding of Stamping is tevens een pluspunt

•    Nodige competenties:

o    kunnen onderhandelen

o    strategisch en tactisch handelen – klantgericht en innovatief

o    probleemoplossend te werk gaan

o    project management

o    uitgebreide SAP kennis

o    sterk analytisch

o    communicatief persoon (uitstekende kennis van het Engels – kennis Duits is een pluspunt)

o    verantwoordelijkheidszin en resultaatgericht

o    zeer goede PC-kennis: Excel, Outlook, Word, Powerpoint

o    zeer goede kennis van Engels, kennis van Duits is een pluspunt

 

Bedrijfsinformatie

TE Connectivity Ltd. is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze (bijna) 80.000 medewerkers (waaronder ruim 7500 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op  www.te.com en op LinkedInFacebookWeChat en Twitter.

Solliciteer nu »