Toolshoptechnieker
OOSTKAMP, VWV, BE, 8020
Titel open functie: Toolshoptechnieker
Functiecode: 30004070
Segment: 0
Bedrijfseenheid: GLOBAL AUTOMOTIVE (10002006)
Gebouw functie: OOSTKAMP (714)
Band/niveau: 6
Aanwervende manager: Jurgen Declerck
Recruiter: LEEN VAN BUTSELE
Verhuizingsoptie:No
Reizen vereist: None
Bedrag voor verwijzing door medewerker:
Opleidingservaring: High School or Equivalent
Werkervaring: 3-5 years
Joboverzicht
Als toolshoptechnieker sta je in voor het vervaardigen en herstellen van onderdelen in diverse grondmaterialen door middel van diverse verspaningstechnieken met als doel afgewerkte stukken af te leveren voor productie en productiemiddelen.
Jouw belangrijkste taken:
- Plannen van de uit te voeren werken conform de beschikbare prioriteitslijst enerzijds en dringende interventies anderzijds en hierbij rekening houdende met een efficiënte belading van de machines.
- Analyseren van de opdracht aan de hand van de technische 3D tekening in bestaande CAD pakketten.
- Voorbereiden van de opdracht en nagaan of alle benodigde materialen en hulpmiddelen aanwezig zijn.
- Opstellen van de te bewerken stukken in de machine conform de vooropgestelde parameters.
- Instellen, programmeren en bedienen van de machine rekening houdende met de vooropgestelde nauwkeurigheid.
- Bewaken van het lopende proces en ingrijpen bij storingen.
- Bewaken van de kwaliteit en ingrijpen bij kwaliteitsafwijkingen.
- Uitvoeren van tussentijdse- en eindmetingen aan de bewerkte stukken met behulp van diverse meettoestellen en eventuele afwijkingen vermelden in de daarvoor voorziene software.
- Uitvoeren van preventief onderhoud aan de machines.
- Oplossen van éénduidige mechanische storingen.
- Bijhouden van de werktijden gerelateerd aan de diverse parallel uitgevoerde taken in het hiervoor beschikbare softwareprogramma.
Verantwoordelijkheden & kwalificaties
ccc
- Je beschikt over een diploma secundair onderwijs in een technische richting (of gelijkwaardig door ervaring).
- Je hebt interesse in (zeer) fijn werk, logisch denken.
- Je kan gestructureerd werken.
- Je hebt basiskennis van tekeninglezen en meettechniek.
- Je kan vlot samenwerken, over de verschillende ploegen heen.
- Je kan zelfstandig beslissingen nemen.
- Je hebt kennis van bewerkingstechnologieën voor onderdelen.
- Je wordt tewerkgesteld in wisselploeg of nachtploeg
competenties
Bedrijfsinformatie
TE Connectivity Ltd. is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze (bijna) 80.000 medewerkers (waaronder ruim 7500 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.