Laden...
Solliciteer nu »

Matrijstechnicus

Functie:  Productie: persen
Aanvraag-ID:  60924
Locatie: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Other
Werkervaring:  Less than 1 year
Reizen:  None

Titel open functie:  Matrijstechnicus Functiecode: 30004194   Segment: TRANSPORTATION SOLUTIONS (50132248) Bedrijfseenheid: GLOBAL AUTOMOTIVE (10002006) Gebouw functie: OOSTKAMP (714) Band/niveau: 6 Aanwervende manager: BART VAN ROSMALEN Recruiter: LEEN VAN BUTSELE Verhuizingsoptie:No Reizen vereist: None Bedrag voor verwijzing door medewerker:  Opleidingservaring: Other Werkervaring: Less than 1 year 

Joboverzicht
De Gereedschappenteams van TE Connectivity voeren de fabricage-activiteiten uit die verband houden met metaalbewerkingsmatrijzen en het maken van gereedschappen. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle opdrachten om metaalbewerkingsmatrijzen te maken, aan te passen en te conditioneren en kunnen nieuwe mallen, snij- of vormwerktuigen en appendages maken door het analyseren van blauwdrukken, schetsen, modellen en technische of werkplaatsspecificaties. Zij voeren precisiewerkzaamheden uit binnen zeer geringe toleranties waarbij zeer nauwkeurige afmetingen moeten worden aangehouden, doen aanbevelingen voor aanpassingen van ontwerpen en/of vervanging van materiaal op basis van de machinale bewerkbaarheid of problemen die zich voordoen bij de fabricage en lossen problemen op die verband houden met ongebruikelijke materialen, machine-instellingen, fabricagemethode's en productieprocessen. Elk teamlid is verantwoordelijk voor het schoonhouden en organiseren van de werkplek en voor de naleving van het beleid en de procedures van TE Connectivity met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid.
Verantwoordelijkheden & kwalificaties

Profiel

  • Technisch diploma (A2) (elektro)mechanica, of gelijkwaardig door ervaring.
  • Je hebt interesse in zeer fijn werk waarbij je geduldig en gestructureerd te werk gaat.
  • Logisch inzicht is belangrijk om een goede analyse te kunnen maken
  • Je hebt kennis van tekeninglezen, meettechniek, bewerkingstechnieken (o.a. slijpen, profielslijpen)
  • Je kan zowel zelfstandig als in team werken
  • Ervaring met matrijsonderhoud of matrijsbouw is een troef
  • Bereid om in 2 ploegen te werken
competenties
Waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, teamwork, innovatie

Solliciteer nu »