Supervisor - Distribution & Warehousing
OOSTKAMP, VWV, BE, 8020
Bij TE ontplooit u uw potentieel door samen te werken met mensen met verschillende achtergronden en industrieën om een veiligere, duurzame en meer verbonden wereld te creëren.
Joboverzicht
De Verzend- & ontvangstteams van TE Connectivity voeren een combinatie van lichamelijke en administratieve verzend- en ontvangstactiviteiten uit. Ze maken gebruik van computersystemen voor het volgen, registreren, controleren en rapporteren van binnenkomende en uitgaande leveringen. Ze volgen de werkwijzen en procedures, transportrouteringen en schema's voor leveringen en houden zich aan de gestelde eisen. De Verzend- & ontvangstteams ontvangen binnenkomende materialen en maken materiaal klaar voor verzending. Ze verwerken vrachtbrieven, pakbonnen en andere documenten. Ook zorgen ze voor de routering van handelswaar naar bestemmingen.
De Supervisor (Distributie en Opslag) is verantwoordelijk voor het aansturen van medewerkers en teamleiders binnen de afdeling met als doel een maximale productiviteit en kwaliteit te bereiken en de gestelde afdelingsdoelen te halen.
Location: Oostkamp.
Taken
- Coördineren van de indeling van het werkschema.
- Aansturen van medewerkers en/of teamleiders binnen de afdeling die verantwoordelijk zijn voor het behalen van maximale productiviteit en kwaliteit en het behalen van de gestelde afdelingsdoelen.
- Organiseren (en opvolgen) van de opleiding van medewerkers om een polyvalent personeelsbestand te kweken.
- Dagelijks opvolgen, coachen, motiveren en ontwikkelen van de medewerkers binnen de afdeling.
- Tijdig gepaste acties ondernemen in geval van escalatie van problemen.
- Ondersteunen van de implementatie van TEOA binnen de afdeling.
- Zorgen voor naleving van de veiligheidsnormen tijdens alle werkzaamheden.
- Ondersteunen van verbetervoorstellen in het kader van optimalisatie van de afdeling.
- Rapporteren van productiviteitsresultaten, 5S+1 beoordelingen en veiligheidsrisico's (inclusief het oplossen, rapporteren en uitschrijven van de risico's).
Verantwoordelijkheden & kwalificaties
- De succesvolle kandidaat heeft 5+ jaar leidinggevende ervaring in een productie- en logistieke omgeving, met een sterke betrokkenheid bij veiligheid. Ervaring en certificering in MHE-operaties is een pluspunt.
- Voldoen aan KPI's, deadlines en bedrijfsnormen stimuleren je om te presteren.
- Nederlandstalig met goede kennis van Engels (Duits is een pré).
- Kennis van Lean Management, 5S+1, automatisering van logistieke stromen en ervaring in het werken met ERP-systeem (SAP).
OVER TE CONNECTIVITY:
TE Connectivity is een wereldwijde technologieleider die een veilige, duurzame, productieve en verbonden toekomst mogelijk maakt. Ons brede scala aan connectiviteits- en sensoroplossingen hebben zich bewezen in de meest veeleisende omgevingen en maken vooruitgang mogelijk in transport, industriële toepassingen, medische technologie, energietechnologie, datacommunicatie en voor thuis. Met ongeveer 85.000 werknemers, waaronder meer dan 8.000 ingenieurs, werken we met klanten in bijna 140 landen. TE zorgt ervoor dat EVERY CONNECTION COUNTS. Kom meer te weten op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.
WAT TE CONNECTIVITY BIEDT:
Wij bieden u graag een boeiend totaalpakket dat ook flexibel kan worden aangepast aan veranderende levenssituaties - het welzijn van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit!
- Competitief salarispakket
- Op prestaties gebaseerde bonusregelingen
- Gezondheids- en welzijnsprikkels
- Employee Stock Purchase Program
- Gemeenschapsprogramma's / liefdadigheidsevenementen
- Werknemersgroepen
In onze wereldwijde vestigingen en business units, stellen we pakketten met voordelen samen die ofwel door TE zelf worden ondersteund of door externe dienstverleners worden geleverd. In principe kunnen de aangeboden voordelen van locatie tot locatie verschillen.