PROJECT MANAGER
OOSTKAMP, BRU, BE, 8020
Titel open functie: PROJECT MANAGER III
Functiecode: 30004514
Bedrijfseenheid: GLOBAL AUTOMOTIVE (10002006)
Gebouw functie: OOSTKAMP (714)
Band/niveau: 5
Aanwervende manager: Bart Sebroeck
Recruiter: Ninotska van Koldenhoven
Verhuizingsoptie:Yes - Domestic
Reizen vereist: 10% to 25%
Bedrag voor verwijzing door medewerker: €0.00
Opleidingservaring: Other
Werkervaring: 5-7 years
Joboverzicht
De Projectmanagementteams van TE Connectivity zijn verantwoordelijk voor het beheer van de operationele aspecten van projecten, van de start tot en met de implementatie. Zij coördineren cross-functionele teams en treden op als tussenpersoon tussen projectmanagement en planning, projectteams en het lijnmanagement. Onze Teams beoordelen de status van projecten en budgetten, beheren planningen en stellen statusrapporten op. Zij beoordelen problemen die zich voordoen bij projecten en ontwikkelen oplossingen om doelen en doelstellingen op het gebied van productiviteit, kwaliteit en klanttevredenheid te kunnen halen. Ook ontwikkelen zij methodes voor het bewaken van projectvoortgang en voor interventie en probleemoplossing samen met projectmanagers, lijnmanagers en klanten.
Functieomschrijving
• Verantwoordelijk voor projecten in de verschillende fases (concept, design, validatie, industrialisatie)
• Opstarten van projecten waarbij nieuwe technologieën ontwikkeld worden in samenspraak met product management, product & proces ontwikkeling en eventueel sales & marketing met oog op het vroegtijdig inspelen op de markttrends.
• Projectplanning maken, rekening houdend met de milestones en vereisten van de klanten / markt.
• Leiden van wekelijkse project review meetings als core team leader met de verschillende team leden (product & proces ontwikkeling, kwaliteitsafdeling, aankoop, marketing / sales en finance).
• Opvolgen van de projectstatus en continu opvolgen van de timings, budgetten alsook doorvoeren van project risico assessments. Vroegtijdig correctieve maatregelen inleiden om timing en budget in te houden.
• Coördineren van de kwaliteitsafzekering en bij opstart de safe launch activiteiten ondersteunen.
• Op regelmatige basis de projectstatus betreffende termijnen, projectkosten, business case en kwaliteit aan het senior management voorstellen.
• Initiëren van het PPAP proces (Production Part Approval Processes) en coördineren van de invoering in de markt.
• Uitwerken van klantengerelateerde opdrachten zoals presentaties, laten produceren en leveren van proefdelen alsook technische informatie en documentatie maken.
• Ondersteunen van Product- en Account Management bij forecasts en marktanalyses.
Verantwoordelijkheden & kwalificaties
• Bachelor / master studies als ingenieur, of soortgelijke technische studies / ervaring
• Minimum 5 jaar beroepservaring in bereik technisch projectmanagement is noodzakelijk.
• Kennis van de automotive industrie is een troef
• Goede presentatie- en onderhandelings capaciteiten
• Basiskennis in TEOA en 6 sigma methodieken is wenselijk
• Zeer goede analystische vaardigheden, teamgeoriënteerd en leidinggevende capaciteiten om te functioneren als projectleider in een matrixstructuur
• Zelfstandig werken en doorzettingsvermogen
• Oplossingsgerichte houding en strategisch denkvermogen
• Goede kennis van MS office, kennis van MS project en SAP zijn wenselijk.
• Goede communicatievaardigheden – mondeling en schriftelijk – in Nederlands en Engels zijn een noodzaak. Kennis van Duits is een sterke troef.
competenties
OVER TE CONNECTIVITY
TE Connectivity is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze 85.000 medewerkers (waaronder ruim 8000 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.