Onderhoudstechnieker
OOSTKAMP, VWV, BE, 8020
Titel open functie: Onderhoudstechnieker
Functiecode: 30003481
Segment: 0
Bedrijfseenheid: GLOBAL AUTOMOTIVE (10002006)
Gebouw functie: OOSTKAMP (714)
Band/niveau: 6
Aanwervende manager: ALEX SOENEN
Recruiter: LINDSEY MEULEMEESTER
Verhuizingsoptie:No
Reizen vereist: None
Bedrag voor verwijzing door medewerker:
Opleidingservaring: Other
Werkervaring: Less than 1 year
Joboverzicht
Uitvoeren van onderhoud, herstellingen en opdrachten gerelateerd aan de infrastructuur met als doel een instandhouding en bedrijfszekerheid van de infrastructuur te garanderen. Opmaken en bijsturen van dagelijkse werkplanning. Uitvoeren van het onderhoud aan infrastructuurinstallaties. Opmaken en aanpassen van de instructies. Ontvangen, analyseren en oplossen binnenkomende risico’s en meldingen. Infrastructuurprojecten. Opvolgen van de beschikbaarheid van de voorhanden zijnde grijpvoorraad. Updaten en bijhouden van technische documenten.
Verantwoordelijkheden & kwalificaties
- Technische opleiding
- Houden van afwisselend werk in teamverband
- Je hebt goeie communicatie skills om optimaal met teamleden en interne klanten contact te hebben
- Je bent resultaatsgericht; je gaat op zoek naar de beste oplossing voor de afdeling en klant
- Je hebt een proactieve, positieve en oplossingsgerichte houding
- Je staat open om continu bij te leren
Je kan zelfstandig beslissingen nemen
competenties
Bedrijfsinformatie
TE Connectivity Ltd. is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie met een omzet van USD 12 miljard die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze (bijna) 80.000 medewerkers (waaronder ruim 7500 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.