Laden...
 
Deel deze baan
Solliciteer nu »

Matrijstechnicus

Functie:  Productie: persen
Aanvraag-ID:  73373
Locatie: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Other
Werkervaring:  Less than 1 year
Reizen:  None
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Joboverzicht

De Gereedschappenteams van TE Connectivity voeren de fabricage-activiteiten uit die verband houden met metaalbewerkingsmatrijzen en het maken van gereedschappen. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle opdrachten om metaalbewerkingsmatrijzen te maken, aan te passen en te conditioneren en kunnen nieuwe mallen, snij- of vormwerktuigen en appendages maken door het analyseren van blauwdrukken, schetsen, modellen en technische of werkplaatsspecificaties. Zij voeren precisiewerkzaamheden uit binnen zeer geringe toleranties waarbij zeer nauwkeurige afmetingen moeten worden aangehouden, doen aanbevelingen voor aanpassingen van ontwerpen en/of vervanging van materiaal op basis van de machinale bewerkbaarheid of problemen die zich voordoen bij de fabricage en lossen problemen op die verband houden met ongebruikelijke materialen, machine-instellingen, fabricagemethode's en productieprocessen. Elk teamlid is verantwoordelijk voor het schoonhouden en organiseren van de werkplek en voor de naleving van het beleid en de procedures van TE Connectivity met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid.

Verantwoordelijkheden & kwalificaties

  • Iemand met GIT (Goesting In Techniek)!
  • Heb je een technisch diploma behaald? Super, dan heb je alvast een goede basis!
  • Heb je niet het diploma, maar wel een uitgebreide ervaring opgebouwd in een gelijkaardige job? Geen probleem, dan kan je ons misschien wel overtuigen van jouw kwaliteiten!
  • Oog voor detail, gestructureerd en nauwgezet werken, zijn maar enkele van jouw sterktes.
  • Fijn werk schrikt jou niet af, het haalt net het beste in jou naar boven.
  • Je kan logisch denken en redeneren om problemen op te lossen of bij te sturen waar nodig.
  • Je bent een plantrekker, zelfstandig werken vormt voor jou geen probleem.
  • We zoeken iemand met kennis van tekeninglezen, meettechniek, bewerkingstechnieken (o.a. slijpen, profielslijpen) en van verschillende werktuigconcepten en producten. Met andere woorden: jij kan je mannetje wel staan in een technische omgeving!
  • Heb je kennis van paswerk stanswerktuigen en het instellen van werktuigen op een productiepers? Dan heb je alvast een streepje voor.

competenties

Waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, teamwork, innovatie

Solliciteer nu »