Laden...
 
Deel deze baan
Solliciteer nu »

Matrijstechnicus

Functie:  Productie: gietvormen/maker van de vorm
Aanvraag-ID:  67704
Locatie: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Other
Werkervaring:  1-3 years
Reizen:  None

Titel open functie:  Matrijstechnicus 
Functiecode: 30004194   
Segment: 0 
Bedrijfseenheid: GLOBAL AUTOMOTIVE (10002006) 
Gebouw functie: OOSTKAMP (714) 
Band/niveau: 6 
Aanwervende manager: WESLEY VANGELUWE 
Recruiter: LEEN VAN BUTSELE 
Verhuizingsoptie:No 
Reizen vereist: None 
Bedrag voor verwijzing door medewerker:  
Opleidingservaring: Other 
Werkervaring: 1-3 years 

 

Joboverzicht

Je doet het onderhoud op matrijzen (repair) of bouwt ze om naar een ander type. Voorbereiden van de opdrachten en doorgeven in het machinepark, optimeren, herstellen en onderhouden van de productiemiddelen zijn je algemene taken. Je geeft de nodige ondersteuning om de continuïteit van de productie te garanderen. Je zorgt voor voldoende kennisoverdracht naar collega’s bij ondernomen acties.

Verantwoordelijkheden & kwalificaties

  • Je beschikt over een technisch diploma (elektro-) mechanica of gelijkwaardig door ervaring.
  • Je hebt interesse in zeer fijn werk en logisch denken.
  • Je werkt gestructureerd en nauwgezet.
  • Je kan zeer zelfstandig werken.
  • Je bent bereid om in een ploegsysteem te werken

competenties

Waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, teamwork, innovatie

Bedrijfsinformatie

TE Connectivity Ltd. is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze (bijna) 80.000 medewerkers (waaronder ruim 7500 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op  www.te.com en op LinkedInFacebookWeChat en Twitter.

Solliciteer nu »