Matrijstechnicus
OOSTKAMP, VWV, BE, 8020
Titel open functie: Matrijstechnicus
Functiecode: 30004194
Segment: 0
Bedrijfseenheid: GLOBAL AUTOMOTIVE (10002006)
Gebouw functie: OOSTKAMP (714)
Band/niveau: 6
Aanwervende manager: BART VAN ROSMALEN
Recruiter: Silke Pauwels
Verhuizingsoptie:No
Reizen vereist: None
Bedrag voor verwijzing door medewerker:
Opleidingservaring: High School or Equivalent
Werkervaring: 1-3 years
Joboverzicht
- Je doet het onderhoud op matrijzen (repair) of bouwt ze om naar een ander type.
- Voorbereiden van de opdrachten en doorgeven in het machinepark, optimeren, herstellen en onderhouden van de productiemiddelen zijn je algemene taken.
- Je geeft de nodige ondersteuning om de continuïteit van de productie te garanderen.
- Je zorgt voor voldoende kennisoverdracht naar collega’s bij ondernomen acties.
Verantwoordelijkheden & kwalificaties
- Je hebt een technisch diploma (A2) (elektro)mechanica, of gelijkwaardig door ervaring.
- Je hebt interesse in zeer fijn werk en logisch denken.
- Je werkt gestructureerd en nauwgezet.
- Je hebt kennis van tekeninglezen, meettechniek, bewerkingstechnieken (o.a. slijpen, profielslijpen) en van verschillende werktuigconcepten en producten.
- Je kan zeer zelfstandig werken.
- Kennis van paswerk stanswerktuigen en het instellen van werktuigen op productiepers, is een pluspunt.
- Na een grondige opleidingsperiode, wil je aan de slag in de weekendploeg (05h - 17h)
competenties
Bedrijfsinformatie
TE Connectivity Ltd. is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze (bijna) 80.000 medewerkers (waaronder ruim 7500 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.