Laden...
Solliciteer nu »

Matrijstechnicus

Functie:  Productie: persen
Aanvraag-ID:  66016
Locatie: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Other
Werkervaring:  1-3 years
Reizen:  None
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Joboverzicht

De Gereedschappenteams van TE Connectivity voeren de fabricage-activiteiten uit die verband houden met metaalbewerkingsmatrijzen en het maken van gereedschappen. Zij zijn verantwoordelijk voor het uitvoeren van alle opdrachten om metaalbewerkingsmatrijzen te maken, aan te passen en te conditioneren en kunnen nieuwe mallen, snij- of vormwerktuigen en appendages maken door het analyseren van blauwdrukken, schetsen, modellen en technische of werkplaatsspecificaties. Zij voeren precisiewerkzaamheden uit binnen zeer geringe toleranties waarbij zeer nauwkeurige afmetingen moeten worden aangehouden, doen aanbevelingen voor aanpassingen van ontwerpen en/of vervanging van materiaal op basis van de machinale bewerkbaarheid of problemen die zich voordoen bij de fabricage en lossen problemen op die verband houden met ongebruikelijke materialen, machine-instellingen, fabricagemethode's en productieprocessen. Elk teamlid is verantwoordelijk voor het schoonhouden en organiseren van de werkplek en voor de naleving van het beleid en de procedures van TE Connectivity met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligheid.

Verantwoordelijkheden & kwalificaties

  • Je hebt een technisch diploma (A2) (elektro)mechanica, of gelijkwaardig door ervaring.
  • Je hebt interesse in zeer fijn werk en logisch denken.
  • Je werkt gestructureerd en nauwgezet.
  • Je hebt kennis van tekeninglezen, meettechniek, bewerkingstechnieken (o.a. slijpen, profielslijpen) en van verschillende werktuigconcepten en producten.
  • Je kan zeer zelfstandig werken.
  • Kennis van paswerk stanswerktuigen en het instellen van werktuigen op productiepers, is een pluspunt.

competenties

Waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, teamwork, innovatie

Solliciteer nu »