Laden...
Solliciteer nu »

Manufacturing Quality Engineer

Functie:  Productie: persen
Aanvraag-ID:  68016
Locatie: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Bachelors Degree (High School +4 years)
Werkervaring:  3-5 years
Reizen:  Less than 10%

Manufacturin Quality Engineer

Joboverzicht

Technisch verantwoordelijk zijn voor één of meer producten en processen binnen productie met als doel te streven naar duurzame, stabiele en robuuste processen die kwalitatieve producten genereren tegen de laagst mogelijke kost.

Resultaatsgebieden

  • Verantwoordelijk zijn voor het debuggen en het behalen van de serie doelstelling van de toegewezen producten en processen en dit tijdens de aanloopfase van nieuwe producten als bij bestaande serieproducties.
  • Fungeren als aanspreekpunt met betrekking de toegewezen producten en processen.
  • Bieden van een dagelijkse ondersteuning aan de productieafdeling en dit van start van het productieproces (levering van de grondstoffen) tot eindproduct voor de klant (verpakt product, klaar voor verzending).
  • Verwerken en opvolgen van interne en externe klantenklachten binnen de vooropgestelde timings en dit volgens de 3D/5D/8D methodiek.
  • Verantwoordelijk zijn voor de kwaliteit van de producten en de kwantiteit van de productieprocessen, analyseren van de kwaliteit- en de procesgegevens (ppm, scrap, pareto, COPQ,...) met behulp van diverse analyse-methodieken en waar mogelijk verbeteringen aanbrengen.
  • Definiëren en coördineren van projecten (cost saving, kwaliteitverbetering, optimaliseren productieprocessen).
  • Definiëren, in samenspraak met logistiek, van een invest planning van werktuigen (wegens einde levensduur, vervanging van werktuigen, toegenomen klantenwens,...).

Verantwoordelijkheden & kwalificaties

Jouw profiel:
- Je bent Bachelor of Master in een technische richting, of gelijkwaardig door ervaring. Kennis van spuitgiettechnologiën is een pluspunt.
- Je bent een goede coördinator en communicator.
- Je bent taalvaardig in de Nederlandse en Engelse taal, kennis van Duitse taal is een plus.
- Je hebt een praktische (hands-on) en resultaatgerichte ingesteldheid.
- Je kan zelfstandig werken en beslissing nemen maar bent tevens een echte teamplayer.
- Je hebt een sterk analytisch vermogen en kan gestructureerd werken.
- Je bent gedreven en pro-actief.
- Doorgaans werk je in dag (glijtijd). Indien nodig ben je bereid om (tijdelijk) in ploeg te werken.
- 6 Sigma kennis/interesse is een pluspunt
- Je hebt basiskennis van tekeninglezen en meettechniek.
- Je kan vlot samenwerken, over de verschillende ploegen heen.

Wij bieden jou:
- Een aangename werkomgeving waar teamwerking centraal staat.
- Een open en dynamische mentaliteit;

- Mogelijkheden voor verdere ontplooiing en groei binnen de organisatie;
- Een competitieve verloning en goede secundaire arbeidsvoorwaarden;
- Vlotte bereikbaarheid (het bedrijf ligt op het snijpunt van de E40 en de E403).

competenties

Waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, teamwork, innovatie

Bedrijfsinformatie

TE Connectivity Ltd. is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze (bijna) 80.000 medewerkers (waaronder ruim 7500 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 140 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op  www.te.com en op LinkedInFacebookWeChat en Twitter.

Solliciteer nu »