Laden...
Solliciteer nu »

Onderhoudstechnieker

Functie:  Facility Management
Aanvraag-ID:  58749
Locatie: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Other
Werkervaring:  1-3 years
Reizen:  None

Titel open functie:  Onderhoudstechnieker 
Functiecode: 30003481   
Segment: TRANSPORTATION SOLUTIONS (50132248) 
Bedrijfseenheid: GLOBAL AUTOMOTIVE (10002006) 
Gebouw functie: OOSTKAMP (714) 
Band/niveau: 6 
Aanwervende manager: ALEX SOENEN 
Recruiter: ELLEN BRYSSE 
Verhuizingsoptie:No 
Reizen vereist: None 
Bedrag voor verwijzing door medewerker:  
Opleidingservaring: Other 
Werkervaring: 1-3 years 

 

Joboverzicht
  • Uitvoeren van onderhoud, herstellingen en opdrachten gerelateerd aan de infrastructuur met als doel een instandhouding en bedrijfszekerheid van de infrastructuur te garanderen.
  • Uitvoeren van het onderhoud aan de infrastructuurinstallaties conform de beschikbare instructies en de vooropgestelde planning.
  • Opmaken en aanpassen van de instructies die als richtlijn dienen bij het onderhoud en het beheer van de infrastructuur-installaties.
  • Ontvangen van binnenkomende risico’s en meldingen aangaande uiteenlopende storingen aan de infrastructuur, deze analyseren en oplossen.
  • Realiseren van diverse infrastructuur projecten (bvb. vernieuwingen infrastructuurinstallaties,...).
  • Fungeren als aanspreekpunt voor alle infrastructuur gerelateerde thema’s voor alle medewerkers binnen de organisatie.
  • Opvolgen van de beschikbaarheid van de voorhanden zijnde grijpvoorraad.
  • Updaten en bijhouden van technische documenten gerelateerd aan de infrastructuur (bvb. technische tekeningen, technische instructies,...).
Verantwoordelijkheden & kwalificaties
  • Technisch opgeleid, BA5 elektricien, bij voorkeur ervaring in een industriële omgeving
  • Houden van afwisselend werk in teamverband
  • Je hebt goeie communicatie skills om optimaal met teamleden en interne klanten contact te hebben
  • Je bent resultaatsgericht; je gaat op zoek naar de beste oplossing voor de afdeling en klant
  • Je hebt een proactieve, positieve en oplossingsgerichte houding
  • Je staat open om continu bij te leren
  • Je kan zelfstandig beslissingen nemen
competenties
Waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, teamwork, innovatie

Bedrijfsinformatie

TE Connectivity is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie met een omzet van USD 13 miljard die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze (bijna) 80.000 medewerkers (waaronder ruim 8000 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 150 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op www.te.com en op LinkedInFacebookWeChat en Twitter.

Solliciteer nu »