Electricien
OOSTKAMP, VWV, BE, 8020
Titel open functie: Electricien
Functiecode: 30004064
Segment: TRANSPORTATION SOLUTIONS (50132248)
Bedrijfseenheid: GLOBAL AUTOMOTIVE (10002006)
Gebouw functie: OOSTKAMP (714)
Band/niveau: 6
Aanwervende manager: DAVID SCHERPEREEL
Recruiter: LEEN VAN BUTSELE
Verhuizingsoptie:No
Reizen vereist: None
Bedrag voor verwijzing door medewerker:
Opleidingservaring: Other
Werkervaring: Less than 1 year
Joboverzicht
Als elektricien sta je in voor het onderhouden en herstellen van persen, zowel op elektrisch als mechanisch vlak.
- Je staat in voor het analyseren en het oplossen van ongeplande machine- en periferiestoringen.
- Je doet de nodige analyses in geval van problemen, en doet voorstellen tot verbetering.
- Je voert consequent het periodiek onderhoud uit.
- Je werkt mee aan het continu verbeteren van de productielijnen inzake veiligheid, kwaliteit en productiviteit.
- Ook het analyseren van storingen- en fouten in een PLC omgeving behoort tot je takenpakket.
Verantwoordelijkheden & kwalificaties
- Je beschikt over een technisch diploma (A2) elektriciteit of elektro-mechanica (of gelijkwaardig door ervaring).
- Je hebt kennis van elektrische schakelingen/componenten en ervaring met PLC.
- Je hebt ervaring in een productie-omgeving.
- Je bent leergierig, en zoekt waar nodig de dingen zelfstandig uit.
- Je bent een teamplayer en kan toch autonoom de verantwoordelijkheid opnemen voor de productielijn waar je aan werkt.
- Je bent voldoende communicatief om contact op te nemen met de fabrikanten van de aanwezige productielijnen.
- Je bent bereid om in 2 ploegen te werken.
competenties
Bedrijfsinformatie
TE Connectivity is een wereldwijde marktleider op het gebied van technologie en productie met een omzet van USD 13 miljard die zich als doel heeft gesteld om een veiligere, duurzame, productieve en verbonden toekomst te creëren. Onze connectiviteits- en sensoroplossingen zijn geschikt voor de zwaarste omstandigheden en hebben geleid tot vernieuwingen op het gebied van transport, industriële toepassingen, medische technologie, elektriciteit, datacommunicatie en het huishouden. Dankzij onze (bijna) 80.000 medewerkers (waaronder ruim 8000 engineers), die samenwerken met onze klanten in zo'n 150 landen, kan TE ervoor zorgen dat 'Every Connection Counts'. Meer informatie is te vinden op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.