Laden...
 
Deel deze baan
Solliciteer nu »

EH & S ANALYST I

Functie:  Facility Management
Aanvraag-ID:  74295
Locatie: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Bachelors Degree (High School +4 years)
Werkervaring:  3-5 years
Reizen:  None
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

Joboverzicht

Als preventieadviseur voer je risicoanalyses uit, stel je veiligheidsmaatregelen op om risico's preventief te vermijden of uit te schakelen en werk je nauw samen met de hiërarchische lijn.

Je geeft vanuit veiligheidsoogpunt jouw creatieve input bij het ontwerp van de nieuwe installaties.
Je bent actief aanwezig op de vloer om mensen te coachen en risico's te identificeren.
Je bent creatief en proactief in het uitwerken veiligheidsverbeteringen.
Je onderzoekt naar hits, ongevallen en incidenten.
Je coördineert alle noodzakelijke vereisten die externe en interne keuringen waarborgen.
Je maakt indienststellingsverslagen, risicoanalyses en veiligheidsinstructiekaarten op.
Je bewaakt het veiligheidsaspect bij de uitvoering van technische projecten. Je volgt mee op de procedures
Je organiseert interne veiligheidstrainingen en evacuatieoefeningen.
Je rapporteert rechtstreeks aan de Manager 

Verantwoordelijkheden & kwalificaties

Wat wij van jou vragen:

• Je bent in het bezit van een attest Preventieadviseur Niveau 1 of 2.
• Je beschikt over een technische kennis en hebt enige affiniteit met machineveiligheid.
• Je kan situaties snel en correct inschatten.
• Je bent kritisch ingesteld, communicatief sterk en weet je in elke situatie aan te passen.
• Je hebt een vlotte gebruikskennis van MS Office en hebt affiniteit met managementsystemen zoals ISO 45001.

Wat wij jou bieden:

Wij bieden jou een vaste tewerkstelling in een groeiend bedrijf.

competenties

Waarden: integriteit, verantwoordelijkheid, teamwork, innovatie

Solliciteer nu »