Laden...
Diese Stelle teilen
Jetzt bewerben »

Leiter EHS (m/w/d)

Jobfunktion:  Umweltschutz, Gesundheit und Sicherheit (EHS)
Stellenbesetzungs-ID:  72173
Standort: 

NIEDERWINKLING, BY, DE, 85521

Ausbildungserfahrung:  Abgeschlossenes Bachelorstudium
Mitarbeitererfahrung:  3-5 Jahre
Reisen:  25% bis 50%

Bei TE Connectivity geben wir Ihnen Raum zur beruflichen Entfaltung, und die Möglichkeit über Länder und Kulturen hinweg mit Kollegen zusammenzuarbeiten, mit dem Ziel eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft zu gestalten.

Jobübersicht

Die Teams für Umwelt, Gesundheit und Sicherheit bei TE Connectivity gewährleisten und überwachen die Sicherheit am Arbeitsplatz. Dies schließt die Anwendung und Kommunikation von Umwelt-, Sicherheits- und Gefahrstoff-Normen, -Verfahren und -Methoden im Einklang mit TE-, Umwelt- und Behördenrichtlinien ein.

Aufgaben

  • Verantwortlich für zwei Standorte in Niederwinkling und Niedernhall
  • BGM-Koordinator
  • BCP Geschäftskontinuitätsplanung
  • Zertifizierung der ISO-Normen 45001, 14001, 50001 als Managementsystembeauftragter und interner Auditor
  • Entwicklung, Implementierung und Bewertung aller Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsaspekte sowie Prozesse und Verfahren zur Erreichung der EHS-Ziele und zur kontinuierlichen Verbesserung
  • Leitung der Standortimplementierung und Nachhaltigkeit des TE-Sicherheitsmanagementsystems (SAFE)
  • Sicherstellung der Einhaltung aller staatlichen und lokalen Umwelt-, Gesundheits- und Sicherheitsvorschriften sowie der Unternehmensstandards
  • Risikobewertung und damit verbundene Risikominderung
  • Mitwirkung bei der Erstellung und Überwachung der Umsetzung von Anweisungen und Betriebsverfahren
  • Interne und externe Berichterstattung über staatliche und lokale EHS-Anforderungen
  • Schulung von Managern und Mitarbeitern zu Notfallmaßnahmen und -techniken, erste Brandbekämpfungsmaßnahmen einschließlich Feuerlöschtraining

Was Sie mitbringen sollten:

Anforderungen

  • Mindestens 5 Jahre Berufserfahrung
  • Bachelor-Abschluss in Gesundheit, Sicherheit, Umwelt, Arbeitshygiene oder einer verwandten Disziplin von einer Fachhochschule
  • Master-Abschluss in EHS oder einem verwandten Fachgebiet bevorzugt
  • Englisch in Wort und Schrift
  • Umfassende Kenntnisse der geltenden Sicherheits- und Umweltvorschriften
  • Erfahrung in der Entwicklung von EHS-Managementsystemen
  • Fachkraft für Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz
  • Brandschutzbeauftragter
  • Interner leitender Auditor ISO 45001

Kompetenzen

Werte: Integrität, Verantwortung,Teamarbeit, Innovation

Firmeninformation
TE Connectivity ist ein weltweit führendes Technologieunternehmen. Wir ermöglichen eine sicherere, nachhaltige, produktive und vernetzte Zukunft. Unser breites Angebot an Verbindungs- und Sensorlösungen hat sich in den anspruchsvollsten Umgebungen bewährt und Fortschritte in den Bereichen Transport, industrielle Anwendungen, Medizintechnologie, Energietechnik, Datenkommunikation und für das Zuhause ermöglicht. Mit rund 80.000 Mitarbeitern, darunter mehr als 7,500 Ingenieure, arbeiten wir mit Kunden aus fast 140 Ländern zusammen. Unsere Überzeugung ist auch unser Motto: EVERY CONNECTION COUNTS. Erfahren Sie mehr auf www.te.com sowie LinkedIn, Facebook, WeChat und Twitter.

 

Was TE Connectivity anbietet:

Wir freuen uns Ihnen ein spannendes Gesamtpaket anbieten zu können, das auch flexibel auf sich wechselnde Lebenssituationen angepasst werden kann – das Wohlbefinden unserer Mitarbeiter steht an oberster Stelle!

  • Attraktives Gehaltspaket
  • Leistungsorientiere Bonuspläne
  • Sport- und Fitnessangebote
  • TE-Aktienkaufprogramm
  • Lokale gemeinnützige Aktionen
  • TE-interne Interessensgruppen (z.B. „Women in Networking“)
  • Gelebte Inklusion und Diversität

 

Über unsere globalen Standorte und Business Units hinweg schnüren wir Pakete mit Leistungen, die entweder von TE selbst getragen werden, oder aber auch durch externe Leistungsträger bereitgestellt werden. Grundsätzlich können die angebotenen Leistungen von Standort zu Standort variieren.

 

Jetzt bewerben »