KUNSHAN, Jiangsu 215321
中国
Job Overview
Job Requirements
1. 根据生产和新项目等测试需求来动态规划产能,包含人员和测试硬件 2. 编写并定期更新高压实验室测试程序和测试操作标准文件以满足最新要求 3. 持续优化试验程序和测试工装治具以满足安全,质量和效率的要求 4. 及时汇总测试数据从中寻找改善机会,对于测试失效的要进行专门分析并形成记录 1. 制定实验室人员培训程序,准备培训教材,并按照要求组织培训 2. 熟悉CNAS体系运行的相关要求,主导相关文件的更新,样件的制作和执行, 确保体系有效运行 3. 制定并及时更新实验室设备管理,维护保养,校验程序并落实 4. 理解设备校验原理,主导第三方校验相关事宜并维持测试系统和证书的有效性 1. 主动了解行业的相关标准并及时消化理解(特别是有更新的标准) 2. 定期评估并提升高压实验室的能力以始终能满足业务的需求 3. 实验室除了满足日常生产交付和客户厂验(FAT),还需要支持各类新项目和改善类项目的验证测试并起草和发布最终测试报告 职位要求 1. 本科及以上学历,电气或机械相关专业。 2. 3年以上高压实验室相关工作经验,对高压实验室营运管理熟悉(电压等级覆盖35到245kV)。持有第三方认证的高压测试证书。 3. 熟悉各类高压设备仪器特性,分析方法和现场管理,如耐压,局放,冲击,热循环等测试系统。 4. 熟悉高压电缆附件,以及金具的相关国家及国际标准,如 IEC60502, GB12706, IEEE48/386/404 HD CENELEC629,并能独立或带领团队搭建测试回路 5. 熟悉第三方型式试验检测机构运行模式 6. 了解CNAS (ISO17025) 运行的程序和流程以及日常执行确保始终符合CNAS相关要求 7. 具备一定的分析测试失效的能力以及采取对应的改善措施,能参与现有产品和新产品设计的优化(电气性能) 1. 强的沟通意愿和好的沟通能力 2. 熟练使用office 办公软件来出色完成各类测试和改善报告,熟练应用Auto CAD Pro/E (Creo)等工程软件来进行配件和工装的设计 3. 英语可作为工作语言