EH & S SUPPORT III
Heredia, H, CR, 14650
Descripción del puesto
Tiene la responsabilidad por velar que las normativas y procedimientos de EHS se cumplan en la compañía, trabajando en asignaciones complejas referentes al puesto y formando parte de los diferentes equipos que se tienen en TE Connectivity Heredia. Responsable de cumplir y acatar con los criterios de EHS, calidad y TEOA del producto bajo el marco de las especificaciones del cliente y de los procedimientos internos de TE.
Requisitos del puesto
- Estudiante de carrera universitaria enfocada a EHS de al menos un 50% de avance
- 1 año de experiencia como mínimo en EHS.
- Inglés deseable
Cómo debería ser tu experiencia:
RESPONSABILIDADES & TAREAS
- Trabajar en asignaciones complejas donde se requiera la aplicación acciones independientes y un alto nivel de iniciativa para resolver problemas. Desarrollar contactos con especialistas externos para el desarrollo de tareas o programas específicos y de importancia para la empresa.
- Participar activamente con las diferentes áreas de la compañía en procesos de solución de problemas referentes a EHS. (mejoras, investigación de incidencias referentes a accidentes laborales, near miss o demás herramientas preventivas de EHS).
- Liderar procesos de EHS referentes al sistema de Gestión de SAFE según corresponda.
- Generar inspecciones recurrentes en las áreas determinadas de responsabilidad enfocadas a EHS.
- Gestionar los procesos de manejo de químicos y residuos de la compañía.
- Participar en reuniones de TIER y de grupos de trabajo según se determine.
- Gestionar los procesos de Contratistas de la compañía, enfocados a temas de EHS.
COMPETENCIAS & HABILIDADES
- Excelente comunicación y habilidades interpersonales.
- Altamente organizado con gran capacidad para priorizar tareas y trabajar por iniciativa.
- Excelente atención al detalle y redacción de informes.
- Posibilidad de flexibilizar los horarios de trabajo.
- Habilidades analíticas y de resolución de problemas.
- Excelentes habilidades de comunicación oral y escrita.
- Capacidad para trabajar en equipo y colaborar efectivamente con diferentes departamentos.
- Dominio de herramientas informáticas relacionadas con EHS.
Competencias