Descrição do cargo
Cargo:  GERENTE DE PROJETOS DE NEGOCIOS III
Data de início da publicação:  02/09/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

O que você vai fazer:

• Gerenciar projetos de média a alta complexidade dentro do portifólio de sistemas de conexões low voltage e high voltage para américa do sul e do norte;
• Gerenciar entrega de projetos dentro de prazo, custo e qualidade;
• Gerenciar cronogramas, orçamento e desempenho da equipe;
• Conduzir revisões de fases do projeto (Gate Reviews);
• Coordenar mudanças de produto, processo e projeto junto a stakeholders;
• Construir e manter relacionamentos sólidos com clientes OEM e Tier-1 no segmento automotivo; 
• Identificar oportunidades de redução de custos e novos projetos.;
• Resolver conflitos e definir caminhos de escalonamento;
• Promover boas práticas de gerenciamento de projetos na organização;
• Garantir o cumprimento de escopo, prazos e orçamento;
• Ser a referência em boas práticas de gerenciamento de projetos dentro da TE. 

Local de trabalho:

RUA AMPERE 304 DIST. INDL L
BRAGANCA PAULISTA, São Paulo 12929-570
Brasil

Cidade de publicação:  BRAGANCA PAULISTA
País da vaga:  Brazil
Viagem:  10% - 25%
ID da requisição:  158195
Tipo de local de trabalho:  Trabalho híbrido
Página Externa de Carreiras:  Project Management
Experiência profissional:  5-7 anos
Formação:  Bachelors Degree (High School +4 years)
Página de publicação interna:  PROJECT MANAGEMENT BUSINESS