Descrição do cargo
Cargo:  GERENTE DE CONTAS SR - RIBEIRÃO PRETO
Data de início da publicação:  21/10/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

O QUE VOCÊ VAI FAZER

  • Atuação direta na venda consultiva de soluções para Automação de Processos (monitores e posicionadores de válvulas, redes industriais), Automação de Fábrica (sensores industriais), Poeiras explosivas, e produtos para Áreas Classificadas, conduzindo o cliente desde a identificação da aplicação até o fechamento do negócio.
  • Gerenciamento estratégico de uma carteira com OEMs, clientes finais e integradores de diferentes segmentos industriais, com foco no desenvolvimento de negócios, expansão sustentável das vendas, prospecção de novas contas e crescimento da base de clientes ativos, por meio de visitas frequentes, relacionamento próximo e identificação contínua de oportunidades para a unidade IND.
  • Liderar negociações comerciais envolvendo preço, volume, margem, produtividade, cost reduction, condições de pagamento, prazo de entrega e demais condições contratuais.
  • Gerenciar pipeline, forecast, revenue, volume, mix e business plan das contas sob sua responsabilidade através do Sales Force.
  • Atuação junto às equipes técnicas dos clientes na definição e especificação de soluções para aplicações industriais, garantindo aderência aos requisitos operacionais e normativos e de desempenho. Trabalho integrado com as áreas de engenharia de aplicação, vendas internas e pós-vendas, garantindo suporte técnico e comercial adequado em todas as etapas do processo comercial

REQUISITOS

  • Graduação completa em Engenharia ou áreas afins e correlatas para atuação industrial.
  • Experiência no atendimento de indústrias de grande porte de diversos segmentos, com atuação na comercialização de componentes para automação industrial e materiais elétricos, além da gestão de contas estratégicas e de uma carteira de clientes de alta relevância e rentabilidade.
  • Experiência no atendimento do segmento de Açúcar & Álcool e de Áreas Classificadas será um diferencial.
  • Conhecimento desejável em Sales Force.
  • Inglês avançado para conversação.
  • Disponibilidade para viagens e visitas a clientes na região de Ribeirão Preto.

Local de trabalho:

Rua Tuiuti, #1237 - 1241
Sao Paulo, São Paulo 03081
Brasil

Cidade de publicação:  Ribeirão Preto
País da vaga:  Brazil
Viagem:  50% - 75%
ID da requisição:  160195
Tipo de local de trabalho:  Remoto
Página Externa de Carreiras:  Vendas e marketing
Experiência profissional:  10 years or more
Formação:  Bachelors Degree (High School +4 years)
Função:  SALES & PRODUCT MANAGEMENT - INDUSTRY SALES