Descripción del puesto
Título del puesto:  COORDENADOR DE TRANSPORTES INTERNACIONAIS I
Fecha de inicio de publicación:  15/4/26
En TE  podrás desarrollar a tu potencial trabajando junto a personas con experiencias en industrias y carreras profesionales muy diversas con el fin de crear un mundo más seguro, sostenible y conectado.
Descripción del puesto: 

ATIVIDADES

  • IMPORTAÇÃO:
  • Liderar estrategicamente as operações de importação da região;
  • Garantir na correta validação dos documentos aduaneiros;
  • Desenvolver e implementar procedimentos de transporte internacional;
  • Garantir obtenção oportuna das autorizações e licenças para as operaciones de importação;
  • Atuar como principal ponto de contato regional com GTS, GLOG, agentes de carga, despachantes e demais fornecedores estratégicos;
  • Atuar como ponto focal regional para resolução de problemas crítico;
  • Coordenar e validar estudos anuais de custos (Uplift);
  • Monitorar e analisar indicadores de desempenho (KPIs) dos embarques internacionais;
  • Desenvolver e capacitar equipes locais;
  • Conduzir projetos de melhoria contínua.
  • Realizar avaliações de desempenho e planos de desenvolvimento individual.
  • Executar outras atividades correlatas às acima descritas.
  • EXPORTAÇÃO:
  • Liderança das operaciones de exportação da região;
  • Coordenar a emissão e análise dos documentos de exportação;
  • Supervisionar o acompanhamento dos processos de exportação;
  • Articular com GTS a correta aplicação de normas de Regimes Especiais;
  • Garantir atualização dos indicadores de desempenho (KPIs);
  • Promover o desenvolvimento técnico da equipe envolvida na exportação;
  • Garantir aplicabilidade de regras aduaneiras nos processos TE;
  • Participar de iniciativas de melhoria contínua dentro da área;
  • Fomentar a colaboração entre áreas internas e externas;
  • Executar outras atividades correlatas às acima descritas.

REQUISITOS

  • Superior em Logística, Comércio Exterior ou áreas afins.;
  • Sólida experiência em funções relacionadas com logística internacional, importação/ exportação ou coordenação operativa;
  • Sólida experiência com liderança de equipes maduras/grandes e será um grande diferencial se for LATAM;
  • Formação cursos de Comercio Exterior, logística internacional, Supply Chain, Legislação aduaneira, OEA, Recof, Drawback;
  • Inglês avançado;
  • Espanhol Avançado (precisa se comunicar com o time);
  • Experiência em sistemas integrados SAP & Softway;
  • Conhecimento no pacote office intermediário;
  • Gestão de fornecedores e contratos logísticos; 
  • Análise de indicadores e relatórios operacionais;
  • Disponibilidade para viagens 10-20% do ano (internacional e nacional);
  • Disponibilidade para atuar 3/4x por semana no Bairro do Limão em São Paulo e umas duas vezes por mês em Bragança Paulista.

#LI-HYBRID

Ubicación :

RUA AMPERE 304 DIST. INDL L
BRAGANCA PAULISTA, São Paulo 12929-570
Brasil

Ciudad de publicación:  SAO PAULO
País del Puesto de Trabajo:  Brazil
Viaje:  10% - 25%
ID del requerimiento:  150923
Tipo de lugar de trabajo:  Trabajo híbrido
Página externa de empleo:  Logistics