Descrição do cargo
Cargo:  SUPERVISOR (A) DE PLANEJAMENTO DE MATERIAIS
Data de início da publicação:  06/05/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

JOB OVERVIEW

As equipes de planejamento de materiais da TE Connectivity são responsáveis pelos planejamentos,programações e monitoramento do movimento de materiais no ciclo de produção. Elas determinam aquantidade e a data do pedido de materiais para cumprir as programações da produção ou engenharia,iniciam solicitações de compra ou produção em conformidade com acordos de suprimentos e desenvolvem aprogramação a ser usada nas instalações de produção com base em previsões e análise do histórico. A equipedesenvolve especificações para novos pedidos de contrato, assim como previsões e planejamento derequisitos de mão-de-obra. Elas fornecem informações precisas e em tempo hábil sobre o desempenho defornecedores e podem ser solicitadas a participar em revisões de nível superior do desempenho defornecedores com a equipe de recursos estratégicos. Elas também monitoram o custo, a programação e oescopo de subcontratos atribuídos para garantir a melhor qualidade com o melhor valor.

O QUE VOCÊ VAI FAZER

  • Gerenciar os níveis de inventário da organização na região, sob perspectiva de valor e de cobertura (DoH);
  • Acompanhar junto ao time a gestão de componentes importados;
  • Definir as estratégias de inventário, em linha com os objetivos da organização;
  • Monitorar a projeção semanal, o fechamento trimestral do inventário da região e o rateio por tipo deestoque (produto acabado, comprado, manufaturado, em trânsito etc.);
  • Monitorar e defi nir ações para eliminação de estoques obsoletos;
  • Suportar os ciclos mensais de S&OP, atuando ativamente em todas as fases;
  • Suportar as atividades de planejamento nos novos projetos (novas vendas e/ou localizações) e nos projetosem fi nal de vida;
  • Monitorar a performance de entrega dos fornecedores, bem como trabalhar em parceria com o time deProcurement nos fornecedores com baixo desempenho;
  • Monitorar periodicamente com e equipe o perfi l de consumo dos SKU´s, e realizar alterações na política deressuprimento quando necessário;
  • Suportar a equipe de planejadores nos casos de atrasos de entrega e/ou de produção;
  • Gerenciar as solicitações de frete especiais, avaliar os motivos e suportar nas tratativas para evitarreincidências;
  • Garantir a boa integração e relacionamento da equipe com as demais áreas, em especial com as demaisequipes do time de Supply Chain;
  • Fazer feedback periódico ao time, destacando os aspectos positivos e promovendo o direcionamentoadequado nas oportunidades de melhoria;
  • Estimular e desenvolver na equipe a busca/implementação de melhorias e boas práticas nos processos de planejamento;
  • Adequar as estratégias de planejamento às particularidades de cada unidade de negócio atendida pela área;
  • Buscar novas práticas/ tendências do mercado e aplicar aos processos da empresa;
  • Estabelecer e acompanhar indicadores de desempenho individuais e para o grupo, coordenando ações paraatingimento das metas;
  • Acompanhar e assegurar a eliminação de pendências.

REQUISITOS

  • Graduação completa em Engenharia de produção, administração, logística ou áreas correlatas;
  • Pós Graduação na área desejável;
  • Prévia atuação com gestão de equipes de planejamento de materiais;
  • Prévia atuação na indústria automotiva;
  • Conhecimento em gestão de componentes importados e S&OP;
  • Inglês avançado para conversação;
  • Conhecimento em SAP - módulos PP e MM;
  • Disponibilidade para atuar de forma presencial em Bragança Paulista - SP.

 

#LI-ONSITE

  • Graduação completa em Engenharia de produção, administração, logística ou áreas correlatas;
  • Pós Graduação na área desejável;
  • Prévia atuação com gestão de equipes de planejamento de materiais;
  • Prévia atuação na indústria automotiva;
  • Conhecimento em gestão de componentes importados e S&OP;
  • Inglês avançado para conversação;
  • Conhecimento em SAP - módulos PP e MM;
  • Disponibilidade para atuar de forma presencial em Bragança Paulista - SP.

 

#LI-ONSITE

Local de trabalho:

RUA AMPERE 304 DIST. INDL L
BRAGANCA PAULISTA, São Paulo 12929-570
Brasil

Cidade de publicação:  BRAGANCA PAULISTA
País da vaga:  Brazil
Viagem:  Menos de 10%
ID da requisição:  152065
Tipo de local de trabalho:  Presencial
Página Externa de Carreiras:  Manufacturing
Experiência profissional:  10 years or more
Formação:  Bachelors Degree (High School +4 years)
Página de publicação interna:  Manufatura - Planejamento de materiais