Descrição do cargo

Cargo:  Engenheiro(a) de Processos e Manufatura I

Data de início da publicação:  18/11/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

O que você vai fazer

  • Desenvolvimento, implantação e acompanhamento das linhas produtivas de plating com processos de manufatura de média e alta complexidade voltados para cobre, níquel, ouro, prata e fósforo;
  • Controle químico de banhos, medições e análise de concentração de materiais;
  • Atuação em projetos de Indústria 4.0 e aumento de eficiência operacional;
  • Elaboração e revisão de Fluxogramas, PFMEA, RFMEA, ITPs e Fichas de Processo;
  • Gestão de investimentos e projetos de melhoria (CER);
  • Realização de cronoanálise, balanceamento e otimização de linhas produtivas;
  • Condução de tryouts, análise de layout e resolução de problemas de processo;
  • Desenvolvimento de soluções voltadas para qualidade, produtividade e redução de custos.

Requisitos

  • Ensino superior completo em Engenharia Química (CREA ativo ou disponível para ativar);
  • Experiência com desenho técnico, estatítica, cronoanálise, balanceamento de linhas e layout indústria;
  • Experiência no desenvolvimento e na implementação de novos processos de média e alta complexidade;
  • Domínio de PFMEA;
  • Pacote Office;
  • Inglês intermediário;
  • Disponibilidade para trabalhar presencialmente em Bragança Paulista (SP).

Local de trabalho:

RUA AMPERE 304 DIST. INDL L
BRAGANCA PAULISTA, São Paulo 12929-570
Brasil

Cidade de publicação:  BRAGANCA PAULISTA
País da vaga:  Brazil
State/Province:  São Paulo
Viagem:  25% - 50%
ID da requisição:  162612
Tipo de local de trabalho:  Presencial
Página Externa de Carreiras:  Engenharia e tecnologia
Experiência profissional:  1-3 anos
Formação:  Other
Página de publicação interna:  Suporte administrativo