Descrição do cargo
Cargo:  Engenheiro(a) de Processos e Manufatura
Data de início da publicação:  11/11/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

O que você vai fazer

  • Desenvolver e implementar processos produtivos de média e alta complexidade, garantindo o atendimento aos indicadores de desempenho (KPIs) de On-Cost, On-Quality e On-Time, priorizando a Segurança das operações.
  • Elaborar estudos de viabilidade técnica e de processos para cotações, buscando competitividade e viabilização de novos negócios.
  • Desenvolver e implementar instruções de trabalho, planos de controle e parâmetros de processo, assegurando a padronização, a robustez e a estabilidade das operações.
  • Aplicar metodologias de análise de causa raiz para solucionar problemas complexos e prevenir recorrências.
  • Participar ativamente de projetos de melhoria contínua e otimização de layout, visando à eficiência operacional e ao aumento da produtividade.
  • Utilizar sistemas de rastreabilidade e ferramentas de controle estatístico de processos para monitorar os processos e assegurar a conformidade dos produtos.
  • Atuar de forma colaborativa com equipes multidisciplinares, promovendo a integração entre áreas e o desenvolvimento de soluções eficazes.

Requisitos

  • Ensino superior completo em Engenharia;
  • Pós-graduação/MBA na área Processos será um diferencial;
  • Inglês avançado;
  • Experiência no desenvolvimento e na implementação de novos processos de média e alta complexidade;
  • Experiência em gestão de CAPEX, NR-12, NR-17;
  • Conhecimento em CREO ou Solid Works e Auto CAD;
  • Capacitação FMEA;
  • Experiência em transferência de processos, gestão de projetos, balanceamento de linhas, cronoanálise e análise de tempos e métodos e estatistica avançada;
  • Experiência em manutenção industrial e manutenibilidade de equipamentos será um diferencial;
  • Disponibilidade para trabalho presencial em Bragança Paulista (SP).

Local de trabalho:

RUA AMPERE 304 DIST. INDL L
BRAGANCA PAULISTA, São Paulo 12929-570
Brasil

Cidade de publicação:  BRAGANCA PAULISTA
País da vaga:  Brazil
Viagem:  Menos de 10%
ID da requisição:  161950
Tipo de local de trabalho:  Presencial
Página Externa de Carreiras:  Engenharia e tecnologia
Experiência profissional:  3-5 anos
Formação:  Other
Função:  Engenharia e tecnologia - Engenharia de manufatura e desenvolvimento de processos