Descrição do cargo
Cargo:  ENGENHEIRO (A) DE DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS PL - CLIENTES CHINESES
Data de início da publicação:  20/07/2026
At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 
Descrição do cargo: 

JOB OVERVIEW

Como Engenheiro(a) de Desenvolvimento de Produto II na equipe de Desenvolvimento de Produtos para E-mobility da TE Connectivity, você ajudará a impulsionar o sucesso dos nossos clientes no mercado de veículos elétricos, que está em constante transformação. Você atuará em projetos desafiadores de terminais e conectores de alta tensão, utilizando ferramentas técnicas para conduzir soluções inovadoras até sua implementação bem-sucedida. Você será um membro fundamental da equipe, atuando principalmente no time chinês de lançamento de produtos, com o desafio de desenvolver projetos prontos para manufatura e sua posterior entrada em produção.

O QUE VOCÊ VAI FAZER

  • Conceber ideias para novos produtos de conectividade para veículos híbridos e elétricos e transformar essas ideias em aplicações práticas.
  • Coletar a voz do cliente (Voice of Customer) e desenvolver soluções de produto, trabalhando em estreita colaboração com recursos globais de manufatura e fornecedores externos para atender a todos os objetivos técnicos, de qualidade e de custo da TE.
  • Adaptar e reconfigurar projetos de produtos existentes para melhorar desempenho, manufaturabilidade e reduzir custos.
  • Submeter informações de propriedade intelectual ao departamento jurídico, conforme as políticas da empresa.
  • Conduzir estudos de viabilidade e comunicar os requisitos para testes de produto.
  • Criar toda a documentação necessária do produto, incluindo, mas não se limitando a, modelos 3D, desenhos técnicos, especificações de produto e aplicação, DFMEAs, análises de tolerância, planos de teste e relatórios.
  • Manter o controle de engenharia da documentação relacionada ao produto por meio do sistema de gerenciamento de alterações de engenharia (Engineering Change System).
  • Liderar e dar suporte às atividades detalhadas de projeto do produto, fabricação de protótipos, testes e ramp-up de manufatura.
  • Trabalhar em estreita colaboração com as equipes de lançamento de novos produtos e com a unidade fabril responsável pela produção final para garantir uma introdução tranquila e eficaz dos produtos na fábrica.

REQUISITOS

  • Chinês fluente.
  • Graduação completa em Engenharia, preferencialmente nas áreas de Engenharia Mecânica ou Engenharia Elétrica.
  • Experiência em projeto e/ou desenvolvimento de produtos.
  • Inglês fluente.
  • Experiência em projeto e manufatura de terminais e conectores automotivos será considerada um diferencial.
  • Conhecimento de materiais, processos de fabricação e princípios de projeto para montagem.
  • Familiaridade com arquiteturas e sistemas de conectividade para veículos híbridos e elétricos será considerada uma vantagem.
  • Proficiência em ferramentas técnicas, tais como CAD 3D (preferencialmente PTC Creo), CAE (preferencialmente ANSYS), DoE, FMEA e QFD.
  • Conhecimento básico de metodologias de resolução de problemas (Diagrama de Ishikawa/Fishbone, Análise dos 5 Porquês, entre outras).
  • Excelente capacidade de comunicação e apresentação, tanto oral quanto escrita.
  • Capacidade de gerenciar múltiplos produtos e projetos simultaneamente, com atenção aos detalhes.
  • Disponibilidade para viagens periódicas conforme as necessidades dos projetos, especialmente para o México e os Estados Unidos.
  • Disponibilidade para atuar de forma híbrida em Bragança Paulista - SP.

 

#LI-HYBRID

Local de trabalho:

RUA AMPERE 304 DIST. INDL L
BRAGANCA PAULISTA, São Paulo 12929-570
Brasil

Cidade de publicação:  BRAGANCA PAULISTA
País da vaga:  Brazil
Viagem:  10% - 25%
ID da requisição:  155438
Tipo de local de trabalho:  Trabalho híbrido
Página Externa de Carreiras:  Engenharia e tecnologia
Experiência profissional:  5-7 anos
Formação:  Bachelors Degree (High School +4 years)
Página de publicação interna:  Engenharia e tecnologia - Engenharia de produto