Manufacturing Supervisor - Assembly

Functie:  Productie: assemblage
Aanvraag-ID:  110999
Locatie: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Other
Werkervaring:  Less than 1 year
Reizen:  None

At TE, you will unleash your potential working with people from diverse backgrounds and industries to create a safer, sustainable and more connected world. 

overzicht

De montageteams van TE Connectivity bedienen aan hen toegewezen geautomatiseerde montagemachines, zorgen ervoor dat de doorstroming van componenten goed verloopt, lossen problemen op en verhelpen problemen met machines om de kwaliteit en productiviteit te waarborgen. Zij zorgen ervoor dat volgens het productieschema wordt omgeschakeld en dat set-ups volgens dit schema worden uitgevoerd, voeren kwaliteitscontroles uit volgens vaste processen en documenteren de resultaten in overeenstemming met onze kwaliteitsprocedures. Elk teamlid is verantwoordelijk voor het schoonhouden en organiseren van de werkplek en voor de naleving van het beleid en de procedures van TE Connectivity met betrekking tot milieu, gezondheid en veiligh

Binnen onze assemblageafdeling heb je de volgende verantwoordelijkheden:

  • Je bent verantwoordelijk voor het coördineren van de voorbereiding van de werkplanning op korte, middellange en lange termijn rekening houdend met capaciteit en kennis binnen de afdeling en dit waar nodig in overleg met de andere operationele afdelingen.
  • Je stuurt medewerkers en/of teamleiders aan binnen de afdeling die verantwoordelijk zijn voor het realiseren van een maximale productiviteit en kwaliteit en het behalen van de vooropgestelde afdelingsdoelstellingen.
  • Het dagelijks opvolgen, coachen, motiveren en ontwikkelen van de medewerkers is één van je hoofdtaken. (inclusief het voeren van beoordelingsgesprekken)
  • U communiceert de visie en waarden van TE naar alle medewerkers.
  • U onderneemt tijdig de juiste acties wanneer problemen escaleren.
  • Je ondersteunt de implementatie van TEOA binnen de afdeling en bewaakt de verschillende KPI's en helpt de naleving van veiligheidsnormen binnen de afdeling te waarborgen.
  • Je bent verantwoordelijk voor het opvolgen/organiseren van opleidingen (on-the-job training, VIK training, etc.).
  • Je ondersteunt verbetervoorstellen van medewerkers in het kader van het optimaliseren van de afdeling en neemt ook zelf initiatieven die passen binnen de visie en doelstellingen van de fabriek.

Hoe je achtergrond eruit moet zien

  • Je hebt ervaring in een coachende rol op je werk of in je vrije tijd.
  • Enige technische affiniteit is een voordeel.
  • Je hebt ervaring in een coachende rol op het werk of in je vrije tijd.
  • Enige technische affiniteit is een pluspunt, maar geen absolute "must".
  • In het kader van een vlotte informatie- en kennisoverdracht ben je flexibel qua werktijden.
  • Je bent een vlotte communicator, zowel naar medewerkers, collega's als leidinggevenden, zodat iedereen op een correcte manier de nodige feedback krijgt.
  • Je werkt gestructureerd, bent een doorzetter en denkt graag out-of-the box.
  • Je kan zelfstandig beslissingen nemen. Je bent gedreven, resultaatgericht en je gaat vlot om met (organisatie)veranderingen.

OVER TE CONNECTIVITY:
TE Connectivity is een wereldwijde technologieleider die een veilige, duurzame, productieve en verbonden toekomst mogelijk maakt. Ons brede scala aan connectiviteits- en sensoroplossingen hebben zich bewezen in de meest veeleisende omgevingen en maken vooruitgang mogelijk in transport, industriële toepassingen, medische technologie, energietechnologie, datacommunicatie en voor thuis. Met ongeveer 85.000 werknemers, waaronder meer dan 8.000 ingenieurs, werken we met klanten in bijna 140 landen. TE zorgt ervoor dat EVERY CONNECTION COUNTS. Kom meer te weten op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.

 

WAT TE CONNECTIVITY BIEDT:
Wij bieden u graag een boeiend totaalpakket dat ook flexibel kan worden aangepast aan veranderende levenssituaties - het welzijn van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit!

  • Competitief salarispakket
  • Op prestaties gebaseerde bonusregelingen
  • Gezondheids- en welzijnsprikkels
  • Employee Stock Purchase Program
  • Gemeenschapsprogramma's / liefdadigheidsevenementen
  • Werknemersgroepen

 

In onze wereldwijde vestigingen en business units, stellen we pakketten met voordelen samen die ofwel door TE zelf worden ondersteund of door externe dienstverleners worden geleverd. In principe kunnen de aangeboden voordelen van locatie tot locatie verschillen.