Manufacturing Engineer - Assembly
OOSTKAMP, VWV, BE, 8020
Bij TE ontplooit u uw potentieel door samen te werken met mensen met verschillende achtergronden en industrieën om een veiligere, duurzame en meer verbonden wereld te creëren.
Joboverzicht
Als productie-ingenieur beheer je de waardestroom van een aantal producten.
Deze waardestroom start bij verschillende leveranciers van grondstoffen of subassemblages, doorloopt een aantal interne en externe productiestappen, tot de producten worden geleverd aan de klant.
Je organiseert deze verantwoordelijkheid zelf, met alle betrokken niveaus, om tot het best mogelijke proces te komen.
Dit betekent dat je binnen deze functie een grote verscheidenheid aan taken vervult.
Taak en verantwoordelijkheid:
- Je biedt dagelijkse technische ondersteuning in het interne productieproces, analyseert probleemsituaties en werkt een passende oplossing uit.
- Je bent de directe contactpersoon voor alle operationele afdelingen.
- Je bewaakt nauwkeurig de prestaties van de verschillende processen op basis van productiegegevens zoals aantal geproduceerde stuks, totale efficiëntie, aantal afkeuringen en andere informatie die dagelijks wordt gedeeld.
- In het kader van continue verbetering werk je gefundeerde oplossingen uit om processen en producten te verbeteren. Typische doelen hierbij zijn: het verbeteren van de productkwaliteit, het verhogen van de efficiëntie, het verminderen van het aantal afkeuringen, het robuuster maken van processen, het verlagen van product- en productiekosten, het verkorten van omsteltijden, etc.
- Je werkt goed samen met verschillende teams, variërend van product- en procesontwerp, gereedschapontwerp, lijnprogrammering, logistiek, onderhoud tot operators en vele andere ondersteunende afdelingen.
- Je draagt de eindverantwoordelijkheid voor het verwerken en opvolgen van interne en externe klachten van klanten met de gekende technieken van 8D, 5why, visgraat, ...
Vereisten:
- Je hebt een Bachelor/Master in een technische richting of bent gelijkwaardig door ervaring
- Je hebt een goede talenkennis (zeer goede kennis van het Nederlands, Engels is een must, Duits is een plus)
- Je hebt in de eerste plaats een technische en hands on mindset die je in staat stelt om je te verdiepen in de complexe assemblagetechnieken van onze geautomatiseerde productielijnen.
- Typische processen die hierbij komen kijken zijn een combinatie van snijden en buigen van contactmateriaal, assemblage van contactmateriaal en kunststof behuizingen, coilwinding, verschillende microlastechnieken, inlay spuitgieten waarbij contactmateriaal en andere onderdelen worden gecombineerd in een kunststof behuizing, assemblage van verschillende subcomponenten, een variatie van verschillende kwaliteitstestsystemen zoals vision technologie en elektrisch testen. Je hebt en bent bereid om het vermogen te ontwikkelen om deze processen te analyseren en te doorzien met als doel de nodige verbeteringen aan te brengen.
- Naast de technische vaardigheden ben je ook in staat om te werken aan kwaliteit, planning, training gerelateerde onderwerpen, waardoor je multidisciplinair inzetbaar bent.
- Je bent een sterke coördinator en communicator en een echte teamspeler. Je bent proactief.
- Je analytische vaardigheden zijn sterk ontwikkeld. Je bent praktisch en resultaatgericht
- 6 Sigma kennis/interesse is een pluspunt
competenties
OVER TE CONNECTIVITY:
TE Connectivity is een wereldwijde technologieleider die een veilige, duurzame, productieve en verbonden toekomst mogelijk maakt. Ons brede scala aan connectiviteits- en sensoroplossingen hebben zich bewezen in de meest veeleisende omgevingen en maken vooruitgang mogelijk in transport, industriële toepassingen, medische technologie, energietechnologie, datacommunicatie en voor thuis. Met ongeveer 85.000 werknemers, waaronder meer dan 8.000 ingenieurs, werken we met klanten in bijna 140 landen. TE zorgt ervoor dat EVERY CONNECTION COUNTS. Kom meer te weten op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.
WAT TE CONNECTIVITY BIEDT:
Wij bieden u graag een boeiend totaalpakket dat ook flexibel kan worden aangepast aan veranderende levenssituaties - het welzijn van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit!
- Competitief salarispakket
- Op prestaties gebaseerde bonusregelingen
- Gezondheids- en welzijnsprikkels
- Gemeenschapsprogramma's / liefdadigheidsevenementen
- Werknemersgroepen
In onze wereldwijde vestigingen en business units, stellen we pakketten met voordelen samen die ofwel door TE zelf worden ondersteund of door externe dienstverleners worden geleverd. In principe kunnen de aangeboden voordelen van locatie tot locatie verschillen.