stempeltoezichthouder

Functie:  Productie: persen
Aanvraag-ID:  110491
Locatie: 

OOSTKAMP, VWV, BE, 8020

Aanvullende locatie(s): 
Opleidingservaring:  Associate Degree (High School +2 years)
Werkervaring:  Less than 1 year
Reizen:  None

Bij TE ontplooit u uw potentieel door samen te werken met mensen met verschillende achtergronden en industrieën om een veiligere, duurzame en meer verbonden wereld te creëren. 

Joboverzicht

De stansteams van TE Connectivity bedienen toegewezen geautomatiseerde stansmachines, zorgen voor de onderdelenstroom, lossen problemen op en corrigeren machineproblemen om kwaliteit en productiviteit te garanderen. Ze voeren omschakelingen en opstellingen uit volgens het productieschema, voeren kwaliteitscontroles uit volgens vastgestelde processen en documenteren de resultaten zoals vereist door onze kwaliteitsprocedures. Elk teamlid is verantwoordelijk voor het huishouden en de organisatie van het werkgebied en voor het volgen van het EH&S-beleid en de EH&S-procedures van TE Connectivity.

 

Nachtdienst: Maandag tot en met vrijdag van 21.00 tot 05.00 uur (eindigt zaterdagochtend) 

Locatie: Oostkamp 

 
Wat wij bieden: 

  • Concurrerend salaris
  • Royale nachtdienstpremie: 35% 
  • Onbeperkt potentieel voor ontwikkeling.
  • Werken voor wereldwijde organisatie. 
  • Goede secundaire arbeidsvoorwaarden + nog veel meer. 

Binnen onze afdeling Stamping heb je de volgende verantwoordelijkheden:

  • Je biedt de nodige ondersteuning aan de stempelploegen in de nachtploeg, met het oog op het behalen van de afdelingsdoelstellingen. 
  • Dagelijkse coaching en ontwikkeling van de teamleiders. 
  • Je fungeert als aanspreekpunt voor alle medewerkers van de nachtploeg. 
  • U communiceert de visie en waarden van TE naar alle medewerkers.
  • Je werkt nauw samen met supervisors van andere ploegen en ondersteunende diensten (Kwaliteit, logistiek) zodat informatie- en kennisoverdracht van en naar de nachtploeg soepel verloopt. 
  • Je voert kwaliteitsbeoordelingsgesprekken met medewerkers. 
  • Je bent verantwoordelijk voor het aanwezigheidsbeleid in de nachtploeg. 
  • Je bent verantwoordelijk voor het organiseren van opleidingen tijdens de nachtploeg (on-the-job training, VIK training, etc.).
  • Je ondersteunt verbetervoorstellen van medewerkers en neemt ook zelf initiatieven die passen binnen de visie en doelstellingen van de fabriek. 
     

profiel

  • Bachelordiploma in een ingenieursdiscipline of gelijkwaardig door ervaring.  
  • Ervaring in een coachende of leidinggevende rol (is een pré maar niet essentieel).
  • Enige technische affiniteit met kennis/interesse van stempelen is een pré. 
  • Samenwerken met collega's in het kader van een vlotte kennisoverdracht van informatie
  • Je bent een vlotte communicator, zowel naar medewerkers, collega's als leidinggevenden. 
  • Je werkt gestructureerd en denkt graag out-of-the box. 
  • Je kan zelfstandig beslissingen nemen. Je bent gedreven, resultaatgericht en je gaat vlot om met veranderingen. 
  • Je staat open voor nachtwerk. De werktijden zijn van maandag tot en met vrijdag van 21.00 tot 05.00 uur.

OVER TE CONNECTIVITY:
TE Connectivity is een wereldwijde technologieleider die een veilige, duurzame, productieve en verbonden toekomst mogelijk maakt. Ons brede scala aan connectiviteits- en sensoroplossingen hebben zich bewezen in de meest veeleisende omgevingen en maken vooruitgang mogelijk in transport, industriële toepassingen, medische technologie, energietechnologie, datacommunicatie en voor thuis. Met ongeveer 85.000 werknemers, waaronder meer dan 8.000 ingenieurs, werken we met klanten in bijna 140 landen. TE zorgt ervoor dat EVERY CONNECTION COUNTS. Kom meer te weten op www.te.com en op LinkedIn, Facebook, WeChat en Twitter.

 

WAT TE CONNECTIVITY BIEDT:
Wij bieden u graag een boeiend totaalpakket dat ook flexibel kan worden aangepast aan veranderende levenssituaties - het welzijn van onze medewerkers heeft onze hoogste prioriteit!

  • Competitief salarispakket
  • Op prestaties gebaseerde bonusregelingen
  • Gezondheids- en welzijnsprikkels
  • Employee Stock Purchase Program
  • Gemeenschapsprogramma's / liefdadigheidsevenementen
  • Werknemersgroepen

 

In onze wereldwijde vestigingen en business units, stellen we pakketten met voordelen samen die ofwel door TE zelf worden ondersteund of door externe dienstverleners worden geleverd. In principe kunnen de aangeboden voordelen van locatie tot locatie verschillen.